TPS54526EVM-608

TPS54526 評価モジュール

TPS54526EVM-608

購入

概要

The TPS54526EVM-608 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54526 Synchronous Step-Down Converter with D-CAP2™ Mode and Auto-Skip Eco-Mode. The EVM is a single, synchronous buck converter providing a 1.05 V output at 5.5 A from a 4.5-V to 18-V input. Terminal blocks are provided for input and output. Additional test points and jumper locations are also provided. The EVM may be modified to provide different output voltages.

特長
  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 18V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 5.5 V
  • Highly Efficient Integrated FET’s optimized for Lower Duty Cycle Applications
  • High Efficiency, less than 10µA at shutdown
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Adjustable Soft Start
  • Pre-Biased Soft Start
  • 650kHz Switching Frequency
  • Cycle by Cycle Over Current Limit
  • Power Good output
  • Auto-Skip Eco-Mode for high efficiency at Light load
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54526 Eco-Mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、5.5A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54526EVM-608 — TPS54526 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54526 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 26日
証明書 TPS54526EVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ