ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54528

アクティブ

Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、5A 同期整流 降圧型 コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0009 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0009 Duty cycle (max) (%) 85
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • D-CAP2™モードによる高速過渡応答
  • 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサを
    使用可能
  • 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V~18V
  • 出力電圧範囲:0.76V~6.0V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し
    て最適化された高効率の内蔵FET
    • 65mΩ ( ハイサイド)および36mΩ(ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時10µA未満
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス・ソフト・スタート対応
  • スイッチング周波数(fSW):650kHz
  • サイクル毎の過電流制限
  • 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を
    向上
  • D-CAP2™モードによる高速過渡応答
  • 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサを
    使用可能
  • 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V~18V
  • 出力電圧範囲:0.76V~6.0V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し
    て最適化された高効率の内蔵FET
    • 65mΩ ( ハイサイド)および36mΩ(ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時10µA未満
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス・ソフト・スタート対応
  • スイッチング周波数(fSW):650kHz
  • サイクル毎の過電流制限
  • 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を
    向上

TPS54528は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応した同期整流バック・コンバータです。TPS54528を採用す ることで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソ リューションを実現できます。TPS54528の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過 渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-Mode™動作にシームレ スに移行することができます。Eco-Mode™により、TPS54528は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、TPS54528 には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサ にも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力電圧は、 0.76V~6.0Vの範囲でプログラミングできます。また、調整可能なソフト・スタート時間も備えています。TPS54528は8ピン のDDAパッケージで提供され、–40~85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。

TPS54528は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応した同期整流バック・コンバータです。TPS54528を採用す ることで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソ リューションを実現できます。TPS54528の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過 渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-Mode™動作にシームレ スに移行することができます。Eco-Mode™により、TPS54528は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、TPS54528 には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサ にも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力電圧は、 0.76V~6.0Vの範囲でプログラミングできます。また、調整可能なソフト・スタート時間も備えています。TPS54528は8ピン のDDAパッケージで提供され、–40~85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54428 アクティブ Eco-mode™ 付き、4.5V ~ 18V 入力、4A、同期整流 降圧 SWIFT™ コンバータ This product offers lower current (4 A).
TPS54628 アクティブ Eco-Mode 搭載、HTSSOP パッケージ封止、4.5V ~ 18V、6A 同期整流降圧コンバータ This product offers higher current (6 A).
比較対象デバイスと類似の機能
TPS565242 アクティブ SOT-563 パッケージ封止、3V ~ 16V の入力電圧、ECO モード対応、5A 同期整流降圧コンバータ This product has smaller package and simplified design

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54528 Eco-Mode搭載、4.5V~18V入力、5A同期整流・降圧型SWIFTコンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2012年 12月 13日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Optimize Output Filter on D-CAP2 for Stability Improvement 2017年 6月 13日
アプリケーション・ノート D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく 英語版 2014年 3月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54528EVM-052 — 評価モジュール、TPS54528 用、同期整流・降圧コンバータ、D-CAP2 モードおよび自動スキップ機能付き

The TPS54528EVM-052 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54528 synchronous step-down DC-DC converter. The TPS54528EVM-052 operates from a 4.5V to 18V supply and provides a 1.05V output at 5A. The main control loop for the TPS54528EVM-052 uses D-CAP2 mode (...)
シミュレーション・モデル

TPS54528 PSpice Transient Model

SLVMA25.ZIP (113 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian