TPS54528EVM-052

評価モジュール、TPS54528 用、同期整流・降圧コンバータ、D-CAP2 モードおよび自動スキップ機能付き

TPS54528EVM-052

購入

概要

The TPS54528EVM-052 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54528 synchronous step-down DC-DC converter. The TPS54528EVM-052 operates from a 4.5V to 18V supply and provides a 1.05V output at 5A. The main control loop for the TPS54528EVM-052 uses D-CAP2 mode control, which provides a very fast transient response with no external components. An integrated Auto-Skip Eco mode function provides higher efficiency at light load.

特長
  • 4.5V to 18V Input Voltage Range
  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • 1.05V Output Voltage
  • 5A Output Current
  • Auto-Skip Eco Mode
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54528 Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、5A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54528EVM-052 — 評価モジュール、TPS54528 用、同期整流・降圧コンバータ、D-CAP2 モードおよび自動スキップ機能付き

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS54528EVM-052 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ