ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54678

アクティブ

2.95V ~ 6V 入力、6A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ、Hiccup 電流制限付き

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62867 アクティブ 1.5 x 2.5mm の QFN パッケージに封止した 2.4V ~ 5.5V 入力、6A、同期整流降圧コンバータ Newer generation of 6-A devices with <30mm² total BOM size.
TPS62869 アクティブ I²C インターフェイス搭載、1.5mm x 2.5mm の QFN パッケージに封止、5.5V、6A の同期整流降圧コンバータ Newer generation of 6-A devices

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00057 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00057 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 2 つの 12mΩ (標準値) MOSFET により 6A の連続出力電流に対応
  • 200kHz~ 2MHz のスイッチング周波数
  • -40℃~+150℃ の温度範囲全体で 0.6V ±1% の基準電圧
  • 外部クロックに同期
  • プリバイアス電圧でのスタートアップ
  • パワー・グッド出力
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • サイクル単位の電流制限とヒカップ電流保護
  • 入力電圧 UVLO を調整可能
  • 熱的に強化された 16 ピン、3mm × 3mm WQFN (RTE)
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS54678 を使用するカスタム設計を作成
  • 2 つの 12mΩ (標準値) MOSFET により 6A の連続出力電流に対応
  • 200kHz~ 2MHz のスイッチング周波数
  • -40℃~+150℃ の温度範囲全体で 0.6V ±1% の基準電圧
  • 外部クロックに同期
  • プリバイアス電圧でのスタートアップ
  • パワー・グッド出力
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • サイクル単位の電流制限とヒカップ電流保護
  • 入力電圧 UVLO を調整可能
  • 熱的に強化された 16 ピン、3mm × 3mm WQFN (RTE)
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS54678 を使用するカスタム設計を作成

TPS54678 デバイスは、2 つの MOSFET を内蔵したフル機能の 6V、6A 同期整流降圧型電流モード・コンバータです。

TPS54678 は、MOSFET を内蔵し、電流モード制御の実装により外付け部品数が少なく、スイッチング周波数が最大 2MHz と高いためインダクタのサイズを小さくでき、熱的に強化された小型 (3mm × 3mm) WQFN パッケージにより IC のフットプリントを最小化できるため、小型の設計を実現できます。

TPS54678 は、温度範囲全体で ±1% の正確な基準電圧 (VREF) により、各種の負荷について正確なレギュレーションを行います。

内蔵の 12mΩ MOSFET により効率を最大化できます。イネーブル (EN) ピンを使用してデバイスをディセーブルすると、シャットダウン時消費電流を低減できます。

出力電圧のスタートアップ・ランプは、ソフトスタート (SS) ピンにより制御されます。このピンはシーケンス処理やトラッキング用に構成することも可能です。プリバイアスされた電圧での単調なスタートアップを実現します。低電圧誤動作防止は、イネーブル・ピンの抵抗分圧器でスレッショルドをプログラムすることで、高い値に変更できます。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の93%~105%の範囲内にあることを示します。

サイクル単位の電流制限、ヒカップ過電流保護、サーマル・シャットダウンは、過電流条件中、デバイスを保護します。

TPS54678 デバイスは、2 つの MOSFET を内蔵したフル機能の 6V、6A 同期整流降圧型電流モード・コンバータです。

TPS54678 は、MOSFET を内蔵し、電流モード制御の実装により外付け部品数が少なく、スイッチング周波数が最大 2MHz と高いためインダクタのサイズを小さくでき、熱的に強化された小型 (3mm × 3mm) WQFN パッケージにより IC のフットプリントを最小化できるため、小型の設計を実現できます。

TPS54678 は、温度範囲全体で ±1% の正確な基準電圧 (VREF) により、各種の負荷について正確なレギュレーションを行います。

内蔵の 12mΩ MOSFET により効率を最大化できます。イネーブル (EN) ピンを使用してデバイスをディセーブルすると、シャットダウン時消費電流を低減できます。

出力電圧のスタートアップ・ランプは、ソフトスタート (SS) ピンにより制御されます。このピンはシーケンス処理やトラッキング用に構成することも可能です。プリバイアスされた電圧での単調なスタートアップを実現します。低電圧誤動作防止は、イネーブル・ピンの抵抗分圧器でスレッショルドをプログラムすることで、高い値に変更できます。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の93%~105%の範囲内にあることを示します。

サイクル単位の電流制限、ヒカップ過電流保護、サーマル・シャットダウンは、過電流条件中、デバイスを保護します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54678 2.95V~6V 入力、6A、ヒカップ電流制限搭載の 同期整流降圧型 SWIFT™ コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 3月 11日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Calculating Efficiency (Rev. A) 2020年 3月 6日
アプリケーション・ノート Minimizing Output Ripple During Startup (Rev. A) 2019年 5月 20日
セレクション・ガイド SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
その他の技術資料 TPS54478, TPS54678 入力2.95V~6V 出力4A、6A SWIFT™ 同期整流降圧コンバータ 2013年 12月 12日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54678EVM-155 6-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 2012年 6月 13日
アプリケーション・ノート Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54678EVM-155 — TPS54678 評価モジュール

The Texas Instruments TPS54678EVM-155 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54678 2.95V to 6V Output, 2MHz Synchronous Step-Down Switcher.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54678 TINA TI Startup Reference Design

SLVMAH0.TSC (274 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54678 TINA TI Steadystate Reference Design

SLVMAH1.TSC (319 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54678 TINA TI Transient Model

SLVMAH2.ZIP (47 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54678 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM610A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54678 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAG0A.ZIP (124 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP10900 — 3.3V 5A 降圧コンバータ、2 ステージ LC フィルタ付き、リファレンス・デザイン

PMP10900 は、5V 入力から 3.3V/5A の出力を供給するように設計されています。2 段 LC フィルタを使用して、出力リップル電圧を 1mV 未満に抑制しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian