TPS54678EVM-155

TPS54678 評価モジュール

TPS54678EVM-155

購入

概要

The Texas Instruments TPS54678EVM-155 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54678 2.95V to 6V Output, 2MHz Synchronous Step-Down Switcher.

特長
  • UCD3138LLCEVM-028 LLC Resonant Half-Bridge DC/DC Converter Board
  • UCD3138CC64EVM-030 Control Card pre-programmed with LLC Resonant Half-bridge DC/DC Converter
  • USB Interface Adapter EVM (part number USB-to-GPIO)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54678 2.95V ~ 6V 入力、6A、同期整流・降圧 SWIFT™ コンバータ、Hiccup 電流制限付き
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54678EVM-155 — TPS54678 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS54678EVM-155 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド TPS54678EVM-155 6-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 2012年 6月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ