ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS546C23

アクティブ

PMBus 対応、遠隔測定機能搭載、4.5V ~ 18V、スタッカブル 35A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 35 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.35 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 7700 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 35 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.35 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 7700 Duty cycle (max) (%) 100
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • PMBus™1.3準拠のコンバータ: 35A
  • 2つのデバイスをスタックし、電流共有により最大70Aを供給可能
  • 入力電圧範囲: 4.5V~18V
  • 出力電圧範囲: 0.35V~5.5V
  • 3.2mΩおよび1.4mΩのスタックされた NexFET™電力段を内蔵
  • 350mV~1650mVの基準電圧を使用した適応型電圧スケーリング(AVS)機能、およびPMBus経由のマージニング
  • 600mV以上での基準電圧精度0.5%
  • 損失なしのローサイドMOSFET電流センシング
  • 電圧モード制御、入力フィードフォワード付き
  • 差動リモート・センシング
  • プリバイアスされた出力への単調起動
  • 出力電圧および出力電流の報告
  • 内部的なダイ温度の監視
  • ADDR0およびADDR1ピンにより64個のPMBusアドレスをプログラム可能
  • PMBusインターフェイスにより次のものをプログラム可能
    • OCP、UVLO、ソフトスタート、PG、OV、UV、OTレベル、フォルト応答
    • 電源オンおよび電源オフの遅延
  • サーマル・シャットダウン
  • ピン・ストラッピングによるスイッチング周波数: 200kHz~1MHz
  • 外部クロックへの周波数同期、またはSYNC-OUTへのクロック出力
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS546C23を使用するカスタム設計を作成
  • PMBus™1.3準拠のコンバータ: 35A
  • 2つのデバイスをスタックし、電流共有により最大70Aを供給可能
  • 入力電圧範囲: 4.5V~18V
  • 出力電圧範囲: 0.35V~5.5V
  • 3.2mΩおよび1.4mΩのスタックされた NexFET™電力段を内蔵
  • 350mV~1650mVの基準電圧を使用した適応型電圧スケーリング(AVS)機能、およびPMBus経由のマージニング
  • 600mV以上での基準電圧精度0.5%
  • 損失なしのローサイドMOSFET電流センシング
  • 電圧モード制御、入力フィードフォワード付き
  • 差動リモート・センシング
  • プリバイアスされた出力への単調起動
  • 出力電圧および出力電流の報告
  • 内部的なダイ温度の監視
  • ADDR0およびADDR1ピンにより64個のPMBusアドレスをプログラム可能
  • PMBusインターフェイスにより次のものをプログラム可能
    • OCP、UVLO、ソフトスタート、PG、OV、UV、OTレベル、フォルト応答
    • 電源オンおよび電源オフの遅延
  • サーマル・シャットダウン
  • ピン・ストラッピングによるスイッチング周波数: 200kHz~1MHz
  • 外部クロックへの周波数同期、またはSYNC-OUTへのクロック出力
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS546C23を使用するカスタム設計を作成

TPS546C23デバイスは、PMBus 1.3準拠の非絶縁DC/DCコンバータで、FETが内蔵されており、高い周波数での動作と、35Aの電流出力を、7mm×5mmのパッケージで実現しています。2つのTPS546C23デバイスを並列に接続して、最大70Aの負荷に対応できます。電流センシングは、電力段電流のごく一部をサンプリングして行われ、デバイスの温度に依存しません。内蔵のNexFET電力段と最適化されたドライバにより、高い周波数と、損失のないスイッチングが実現され、非常に電力密度の高いソリューションが可能になります。PMBusインターフェイスによって、VOUT_COMMANDによるAVS機能、柔軟なコンバータの設定に加えて、出力電圧、電流、内部ダイの温度など主要なパラメータの監視が可能です。システムの要件に応じ、フォルト状況に対して再起動、ラッチオフ、または無視の応答を設定できます。

TPS546C23デバイスは、PMBus 1.3準拠の非絶縁DC/DCコンバータで、FETが内蔵されており、高い周波数での動作と、35Aの電流出力を、7mm×5mmのパッケージで実現しています。2つのTPS546C23デバイスを並列に接続して、最大70Aの負荷に対応できます。電流センシングは、電力段電流のごく一部をサンプリングして行われ、デバイスの温度に依存しません。内蔵のNexFET電力段と最適化されたドライバにより、高い周波数と、損失のないスイッチングが実現され、非常に電力密度の高いソリューションが可能になります。PMBusインターフェイスによって、VOUT_COMMANDによるAVS機能、柔軟なコンバータの設定に加えて、出力電圧、電流、内部ダイの温度など主要なパラメータの監視が可能です。システムの要件に応じ、フォルト状況に対して再起動、ラッチオフ、または無視の応答を設定できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM846C23 アクティブ 4.5V~15V 入力、0.35V~2.0V 出力、35A PMBus パワー・モジュール Upgraded integrated inductor for a simpler design.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS546C23 4.5V~18V、35A 2xスタック可能、 テレメトリをサポートするPMBus搭載の同期降圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 7月 5日
ユーザー・ガイド TPS546C23 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 24日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 3 big benefits of small cells PDF | HTML 2020年 5月 26日
ホワイト・ペーパー Small Cells, Big Impact: Designing Power Soutions for 5G Applications 2019年 6月 26日
アプリケーション・ノート Programming the NVM of PMBus Buck Converters to Support Mass-Production Needs (Rev. B) 2019年 5月 13日
アプリケーション・ノート 如何实现比基准更低的输出电压 2018年 4月 8日
アプリケーション・ノート Analysis and Design of Input Filter for DC-DC Circuit 2017年 11月 27日
技術記事 Getting started with PMBus PDF | HTML 2017年 9月 14日
技術記事 Save PCB space and overcome point-of-load design complexity with PMBus modules PDF | HTML 2017年 3月 27日
技術記事 Stack current with PowerStack packages for higher power POL PDF | HTML 2016年 12月 7日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS546C23EVM1-746 Two, Separated Single-Phase Evaluation Module 2016年 6月 21日
アプリケーション・ノート Method of Graphing Safe Operating Area (SOA) Curves in DC-DC Converter 2016年 3月 30日
Analog Design Journal MOSFET power losses and how they affect power-supply efficiency 2016年 1月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS546C23EVM1-746 — TPS546C23 35A PMBus スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TPS546C23EVM1-746 評価基板は、2 個の個別降圧コンバータを搭載しています。これらのコンバータは、公称 12V バスを入力として変換に使用し、2 個のレギュレーション済み 0.9V 出力を生成して、各出力で最大 35A の負荷電流を供給します。TPS546C23EVM1-746 は、テレメトリー (遠隔測定) 機能を実装している PMBus インターフェイスを搭載した、標準的な単相出力電圧アプリケーションで、TPS546C23 を提示する設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS546C23EVM2-746 — TPS546C23 PMBUS 搭載、スタック 2 フェーズ 70A の評価モジュール

TPS546C23EVM2-746 評価モジュールは、2 個の 35A TPS546C23 降圧コンバータをスタッカブル構成で組み合わせ、公称 12V の入力バスから 1.2V のレギュレーション済み出力電圧を生成し、70A の連続出力電流を供給します。この評価モジュールは、遠隔測定機能を実装した PMBus インターフェイスを搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS546C23 IBIS Model

SLUM706.ZIP (53 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TPS546C23 PSpice Transient Model

SLUM531.ZIP (289 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB05 TPS546C20A and TPS546C23 Excel Calculator and Layout Checklist

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS546C20A PMBus 対応、ピン・ストラップ機能搭載、4.5V ~ 18V、スタッカブル 35A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ TPS546C23 PMBus 対応、遠隔測定機能搭載、4.5V ~ 18V、スタッカブル 35A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
リファレンス・デザイン

PMP20490 — スタック TPS546C20A PMBus DC/DC コンバータ搭載、高密度 12Vin、1.2Vout、60A POL のリファレンス・デザイン

The TPS546C23 provides a single IC for both control & the synchronous power stage for high current DC/DC applications and allows doubling of the current capability with use of two of the same part.  Multi-phase also allows output ripple cancellation and effective higher bandwidth control (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFN-CLIP (RVF) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ