TPS548A20
- Integrated SWIFT™ 9.9-mΩ and 4.3-mΩ MOSFETs Support 15-A Continuous IOUT
- Wide Conversion Input Voltage Range: 1.5 V to 20 V (with Snubber)
- Output Voltage Range from 0.6 V to 5.5 V
- Supports All Ceramic Output Capacitors
- Reference Voltage: 600 mV with ±0.5% Tolerance from –40°C to 85°C ambient temperature
- D-CAP3™ Control Mode With Fast Load-Step Response
- Hiccup Over Current Protection
- Auto-Skipping Eco-Mode™ for High Light-Load Efficiency
- FCCM for Tight Output Ripple and Voltage Tolerance Requirements
- Pre-charged Startup Capability
- Eight Selectable Frequency Settings from
200 kHz to 1 MHz - 4.5 mm x 3.5 mm, 28-Pin, VQFN-CLIP Package
- Supported at the WEBENCH™ Design Center
The TPS548A20 is a small-sized, synchronous buck converter with an adaptive on-time D-CAP3 control mode. The device offers ease-of-use and low bill-of-material count for space-conscious power systems.
This device features high-performance integrated MOSFETs, accurate 0.6-V reference, and an integrated boost switch. Competitive features include very-low external-component count, fast load-transient response, auto-skip mode operation, internal soft-start control, and no requirement for compensation.
A forced continuous conduction mode helps meet tight voltage regulation accuracy requirements for performance DSPs and FPGAs. The TPS548A20 is available in a 28-pin VQFN-CLIP package and is specified from –40°C to 125°C ambient temperature.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS548A20EVM-737 — TPS548A20 DCAP3 高効率 15A 同期整流降圧コンバータ、評価モジュール
TPS548A20EVM-737 は、TPS548A20 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、4.5mm x 3.5mm の QFN パッケージに封止済みで、1.5V ~ 20V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 15A の出力電流を供給します。この基板は各種ジャンパを搭載しており、各種機能のイネーブル (有効化) とモード選択の容易な評価に使用できます。また、複数のテスト・ポイントも実装しているので、重要な波形のプローブ作業に関する利便性が向上します。
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源用ソフトウェア
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-CLIP (RVE) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点