ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS549D22

アクティブ

差動リモート・センス機能搭載、PMBus 対応、1.5V ~ 16V 入力、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS546D24S アクティブ セキュリティ強化、2.95V ~ 16V、スタッカブル 40A、SWIFT™ 同期整流降圧 PMBus® コンバータ Stackable (x4) converter with PMBus and extended security

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 40 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 315 Switching frequency (max) (kHz) 1125 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 2000 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 40 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 315 Switching frequency (max) (kHz) 1125 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 2000 Duty cycle (max) (%) 80
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 入力電圧範囲(PVIN): 1.5V~16V
  • 入力バイアス電圧(VDD)範囲: 4.5V~22V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 2.9mΩおよび1.2mΩのパワーMOSFETを内蔵し、40Aの連続出力電流に対応
  • 基準電圧はVSELピンを使用して0.6V~1.2Vに50mV刻みで設定可能
  • 精度±0.5%の0.9VREF: 接合部温度 -40℃ ~ +125℃
  • 真の差動リモート・センス・アンプ
  • D-CAP3™制御ループ
  • 8つのPMBusTM周波数を設定可能なアダプティブ・オンタイム制御: 315kHz、425kHz、550kHz、650kHz、825kHz、900kHz、1.025MHz、1.125MHz
  • RILIMとOCクランプによる、温度補償付きのプログラム可能な電流制限
  • ヒカップまたはラッチオフのOVP/UVPを選択可能
  • 高精度ENによるVDD UVLOの外部からの調整
  • プリバイアス・スタートアップのサポート
  • Eco-mode™とFCCMを選択可能
  • フォルト保護およびPGOOD機能を完備
  • 標準のVOUT_COMMANDおよびVOUT_MARGIN (HIGHおよびLOW)
  • ピン・ストラッピングおよび即時プログラミング
  • フォルト通知と警告
  • 選択したコマンドのNVMへのバックアップ
  • PECおよびSMB_ALRT#付きの1MHz PMBus
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS549D22を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲(PVIN): 1.5V~16V
  • 入力バイアス電圧(VDD)範囲: 4.5V~22V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 2.9mΩおよび1.2mΩのパワーMOSFETを内蔵し、40Aの連続出力電流に対応
  • 基準電圧はVSELピンを使用して0.6V~1.2Vに50mV刻みで設定可能
  • 精度±0.5%の0.9VREF: 接合部温度 -40℃ ~ +125℃
  • 真の差動リモート・センス・アンプ
  • D-CAP3™制御ループ
  • 8つのPMBusTM周波数を設定可能なアダプティブ・オンタイム制御: 315kHz、425kHz、550kHz、650kHz、825kHz、900kHz、1.025MHz、1.125MHz
  • RILIMとOCクランプによる、温度補償付きのプログラム可能な電流制限
  • ヒカップまたはラッチオフのOVP/UVPを選択可能
  • 高精度ENによるVDD UVLOの外部からの調整
  • プリバイアス・スタートアップのサポート
  • Eco-mode™とFCCMを選択可能
  • フォルト保護およびPGOOD機能を完備
  • 標準のVOUT_COMMANDおよびVOUT_MARGIN (HIGHおよびLOW)
  • ピン・ストラッピングおよび即時プログラミング
  • フォルト通知と警告
  • 選択したコマンドのNVMへのバックアップ
  • PECおよびSMB_ALRT#付きの1MHz PMBus
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS549D22を使用するカスタム設計を作成

TPS549D22デバイスは、小型のシングル降圧型コンバータで、アダプティブ・オンタイム、D-CAP3モード制御を使用しています。高精度、高効率、高速な過渡応答、使いやすさ、外付け部品数の少なさ、容積の削減が要求される電源システム用に設計されています。

このデバイスには、完全な差動感知の、ハイサイド・オン抵抗が2.9mΩ、ローサイド・オン抵抗が1.2mΩであるTIの統合FETが搭載されています。また、0.5%、0.9Vの高精度の基準電圧が搭載されており、-40℃~+125℃までの周囲温度に対応しています。競争力の高い特長として、外付け部品数が非常に少ないこと、正確な負荷レギュレーションおよびライン・レギュレーション、オートスキップまたはFCCMモードでの動作、内部的なソフトスタート制御が挙げられます。

TPS549D22デバイスは、7mm×5mmの40ピンLQFN-CLIP (RVF)パッケージで供給されます(RoHS指令対象外)。

TPS549D22デバイスは、小型のシングル降圧型コンバータで、アダプティブ・オンタイム、D-CAP3モード制御を使用しています。高精度、高効率、高速な過渡応答、使いやすさ、外付け部品数の少なさ、容積の削減が要求される電源システム用に設計されています。

このデバイスには、完全な差動感知の、ハイサイド・オン抵抗が2.9mΩ、ローサイド・オン抵抗が1.2mΩであるTIの統合FETが搭載されています。また、0.5%、0.9Vの高精度の基準電圧が搭載されており、-40℃~+125℃までの周囲温度に対応しています。競争力の高い特長として、外付け部品数が非常に少ないこと、正確な負荷レギュレーションおよびライン・レギュレーション、オートスキップまたはFCCMモードでの動作、内部的なソフトスタート制御が挙げられます。

TPS549D22デバイスは、7mm×5mmの40ピンLQFN-CLIP (RVF)パッケージで供給されます(RoHS指令対象外)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS548D22 アクティブ 差動リモート・センス機能搭載、1.5V ~ 16V 入力、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Equivalent part without PMBus.
TPS549B22 アクティブ 差動リモート・センス機能搭載、PMBus 対応、1.5V ~ 18V 入力、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Lower current equivalent part.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS549D22 1.5V~16V VIN、4.5V~22V VDD、40A SWIFT™同期整流降圧型コンバータ、完全差動感知とPMBus搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 9月 22日
アプリケーション・ノート Measuring the Bode Plot of D-CAP™, D-CAP2™, and D-CAP3™ DC/DC Converters (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS549D22 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 3日
アプリケーション・ノート DC/DC Converter Solutions for Hardware Accelerators in Data Center Applications (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 4日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Solutions for Data Center App Implementing VR13.HC Vccin Spec (Rev. A) PDF | HTML 2020年 1月 8日
技術記事 Is PMBus still useful without telemetry? PDF | HTML 2017年 5月 10日
アプリケーション・ノート Calculating Output Capacitance to Meet Transient and Ripple Requirements 2017年 5月 2日
アプリケーション・ノート Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS549D22EVM-784 — TPS549D22 DCAP3 高性能、40A、シングル同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The TPS549D22EVM-784 evaluation module (EVM) uses the TPS549D22. The TPS549D22 is a D-CAP3™ mode, 40A synchronous buck converter with integrated MOSFETs supporting PMBUS. It provides a fixed 1.0V output at up to 40A from a 12V input bus.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS549D22 PSpice Transient Model

SLUM547.ZIP (208 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFN-CLIP (RVF) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ