TPS549D22EVM-784

TPS549D22 DCAP3 高性能、40A、シングル同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TPS549D22EVM-784

購入

概要

The TPS549D22EVM-784 evaluation module (EVM) uses the TPS549D22. The TPS549D22 is a D-CAP3™ mode, 40A synchronous buck converter with integrated MOSFETs supporting PMBUS. It provides a fixed 1.0V output at up to 40A from a 12V input bus.

特長
  • 40A DC Steady State Output Current
  • ±0.5% 0.9VREF Tolerance Over -40 to 150°C Junction Temperature
  • True Differential Remote Sense Amplifier
  • D-CAP3 Control Loop to Support Large Bulk Cap and/or Small MLCCs Without External Compensation
  • Eco-Mode and FCCM Selectable
  • Temp Compensated and Programmable Current Limit with RTRIP and OC Clamp ±10%
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS549D22 差動リモート・センス機能搭載、PMBus 対応、1.5V ~ 16V 入力、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS549D22EVM-784 — TPS549D22 DCAP3 高性能、40A、シングル同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS549D22 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 3日
証明書 TPS549D22EVM-784 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ