ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS563257

アクティブ

SOT563 封止、3V ~ 17V の入力電圧、3A、1.2MHz 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Power good, Soft Start Fixed Control mode D-CAP Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00012 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Power good, Soft Start Fixed Control mode D-CAP Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00012 Duty cycle (max) (%) 95
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 3V~17V の入力電圧範囲
    • 0.6V~10V の出力電圧範囲
    • 0.6V の基準電圧
    • 25℃で ±1% の基準電圧精度
    • -40℃~125℃で ±1.5% の基準電圧精度
    • 55.0mΩ および 24.3mΩ の MOSFET を内蔵
    • 100µA の Low 静止電流
    • スイッチング周波数:1.2MHz
    • 最大 95% の高デューティ・サイクル動作
    • 高精度の EN スレッショルド電圧
    • 1.6ms (標準値) の固定ソフトスタート時間
  • 使いやすく小さいソリューション・サイズ
    • TPS563252 Eco モード、TPS563257 FCCM モード (軽負荷時)
    • D-CAP3™ 制御モード
    • ブートストラップ・コンデンサを内蔵することでレイアウトを容易化
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • オープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータ
    • ラッチなしの OV/OT/UVLO 保護
    • ヒカップ・モードによる UV 保護
    • サイクル単位の OC および NOC 保護
    • 1.6mm × 1.6mm の SOT-563 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS563252 を使用するカスタム設計を作成
  • WEBENCH Power Designer により、TPS563257 を使用するカスタム設計を作成
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 3V~17V の入力電圧範囲
    • 0.6V~10V の出力電圧範囲
    • 0.6V の基準電圧
    • 25℃で ±1% の基準電圧精度
    • -40℃~125℃で ±1.5% の基準電圧精度
    • 55.0mΩ および 24.3mΩ の MOSFET を内蔵
    • 100µA の Low 静止電流
    • スイッチング周波数:1.2MHz
    • 最大 95% の高デューティ・サイクル動作
    • 高精度の EN スレッショルド電圧
    • 1.6ms (標準値) の固定ソフトスタート時間
  • 使いやすく小さいソリューション・サイズ
    • TPS563252 Eco モード、TPS563257 FCCM モード (軽負荷時)
    • D-CAP3™ 制御モード
    • ブートストラップ・コンデンサを内蔵することでレイアウトを容易化
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • オープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータ
    • ラッチなしの OV/OT/UVLO 保護
    • ヒカップ・モードによる UV 保護
    • サイクル単位の OC および NOC 保護
    • 1.6mm × 1.6mm の SOT-563 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS563252 を使用するカスタム設計を作成
  • WEBENCH Power Designer により、TPS563257 を使用するカスタム設計を作成

TPS56325x は、3V~17V の入力電圧範囲を持つシンプルで使いやすい高効率、高電力密度の同期整流降圧コンバータであり、 0.6V~10V の出力電圧において最大 3A の連続電流に対応します。

TPS56325x は、過渡応答を高速化するため、かつ外部補償を行わなくても低 ESR 出力コンデンサが使えるように、D-CAP3 制御モードを採用しています。このデバイスは、最大 95% のデューティでの動作をサポートできます。 Integrated bootstrap capacitor helps achieve single layer PCB and can save total BOM cost.

TPS563252 は Eco モードで動作することで、軽負荷時も高い効率を維持します。TPS563257 は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。このデバイスは、OVP、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) による完全な保護機能を備えています。

このデバイスは、1.6mm × 1.6mm SOT-563 パッケージで供給されています。接合部温度の仕様は -40℃~125℃です。

TPS56325x は、3V~17V の入力電圧範囲を持つシンプルで使いやすい高効率、高電力密度の同期整流降圧コンバータであり、 0.6V~10V の出力電圧において最大 3A の連続電流に対応します。

TPS56325x は、過渡応答を高速化するため、かつ外部補償を行わなくても低 ESR 出力コンデンサが使えるように、D-CAP3 制御モードを採用しています。このデバイスは、最大 95% のデューティでの動作をサポートできます。 Integrated bootstrap capacitor helps achieve single layer PCB and can save total BOM cost.

TPS563252 は Eco モードで動作することで、軽負荷時も高い効率を維持します。TPS563257 は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。このデバイスは、OVP、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) による完全な保護機能を備えています。

このデバイスは、1.6mm × 1.6mm SOT-563 パッケージで供給されています。接合部温度の仕様は -40℃~125℃です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS563252 アクティブ SOT563 封止、3V ~ 17V の入力電圧、3A、1.2MHz 同期整流降圧コンバータ Pin-compatible with ECO mode.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS563206 アクティブ SOT563 封止、4.2V ~ 17V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ Lower switching frequency option in same package
TPSM863257 アクティブ 3V ~ 17V の入力電圧、強制 CCM 対応、3A 同期整流降圧モジュール Module version featuring an integrated inductor.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56325x 3V~17V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ、SOT-563 パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 23日
アプリケーション・ノート How to Co-Layout Three Common SOT-563 Package Pinouts (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 27日
アプリケーション概要 Solving power design challenges in oscilloscope applications PDF | HTML 2023年 10月 31日
アプリケーション・ノート How to Select Inductor and Output Capacitor for TPS56x25x PDF | HTML 2023年 8月 15日
アプリケーション・ノート How to do Co-Layout Between SOT-563 Package and SOT-236 Package (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 10日
証明書 TPS563257EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 7月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS563257EVM — SOT563 封止、3A、同期整流降圧コンバータ向け TPS563257 評価基板

TPS563257 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに封止済みです。TPS563257EVM は、降圧コンバータ TPS563257 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS563257 評価基板 (EVM) は、3V ~ 16V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS563257 PSPICE Model

SLUM855.ZIP (154 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian