データシート
TPS564242
- 多様なアプリケーションに適した構成
- 3V~16V の入力電圧範囲
- 0.6V~7V の出力電圧範囲
- 0.6V の基準電圧
- 25℃で ±1% の基準電圧精度
- –40℃~125℃で ±1.5% の基準電圧精度
- RDSON 28.8mΩ および 15.4mΩ の FET を内蔵
- 低い静止電流:120µA
- 1.2MHz のスイッチング周波数
- 最大 95% のデューティ・サイクル動作をサポート
- 高精度の EN スレッショルド電圧
- 1.39ms (標準値) の固定ソフトスタート時間
- 使いやすく小さいソリューション・サイズ
- 軽負荷時の Eco モード (TPS564242) および FCCM モード (TPS564247)
- 4A、5A、6A および FCCM/Eco 動作のためのソリューションを含む P2P ファミリ全体の一部
- D-CAP3™ 制御トポロジ
- あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
- ラッチなしの OV/OT/UVLO 保護
- ヒカップ・モードによる UV 保護
- サイクル単位の OC および NOC 制限
- 6 ピン SOT-563 パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、TPS564242 を使用するカスタム設計を作成
- WEBENCH Power Designer により、TPS564247 を使用するカスタム設計を作成
TPS56424x は、シンプルで使いやすい、高電力密度、高効率の同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、SOT-563 パッケージで、3V~16V の入力電圧および最大 4A の連続電流をサポートします。
TPS56424x は、DCAP3 トポロジを採用しているため、高速過渡応答が可能で、外部補償不要で低 ESR 出力コンデンサをサポートします。このデバイスは、2 つのグランド (GND、AGND) を備えており、これらを相互に接続すれば放熱性能を最適化できます。AGND は、良好な負荷およびライン・レギュレーションにも役立ちます。このデバイスは、最大 95% のデューティでの動作をサポートできます。
TPS564242 は Ecoモードで動作することで、軽負荷時も高い効率を維持します。 TPS564247 は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。このデバイスは、OVP、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) を含む完全な保護機能を備えています。このデバイスは、PCB を簡単にレイアウトできるように最適化されたピン配置を持つ 1.6mm × 1.6mm SOT-563 パッケージで供給されます。接合部温度の仕様は –40℃~125℃です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS56424x 3V~16V 入力電圧、4A 同期整流降圧コンバータ、SOT-563 パッケージ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 7月 20日 |
| アプリケーション・ノート | How to Co-Layout Three Common SOT-563 Package Pinouts (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 8月 27日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to do Co-Layout Between SOT-563 Package and SOT-236 Package (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 7月 10日 | |||
| アプリケーション概要 | How to do Co-Layout Between Two Types of SOT563 Packages | PDF | HTML | 2022年 10月 27日 | |||
| アプリケーション概要 | TPS56X242/7 Optimize SOT563 Package Pin Out | PDF | HTML | 2022年 10月 13日 | |||
| 証明書 | TPS564242EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 2月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS564242EVM — TPS564242 評価基板 - 4A、ECO モード、同期降圧コンバータ用
TPS564242 は、シンプルで使いやすい 4A 同期整流降圧型コンバータであり、SOT563 パッケージに封止済みです。TPS564242EVM は、降圧コンバータ TPS564242 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS564242EVM は 3V ~ 16V の入力 (公称 12V) で動作し、出力電圧 1.05V 時に 4A の電流を供給します。また、この回路は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。