ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS565242

アクティブ

SOT-563 パッケージ封止、3V ~ 16V の入力電圧、ECO モード対応、5A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Soft-start fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00012 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Soft-start fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00012 Duty cycle (max) (%) 95
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 3V~16V の入力電圧範囲
    • 0.6V~7V の出力電圧範囲
    • 0.6V の基準電圧
    • 25℃で ±1% の基準電圧精度
    • –40℃~125℃で ±1.5% の基準電圧精度
    • RDSON 28.2mΩ および 15.1mΩ の FET を内蔵
    • 低い静止電流:120µA
    • 600kHz のスイッチング周波数
    • 最大 98% のデューティ・サイクル動作をサポート
    • 高精度の EN スレッショルド電圧
    • 1.39ms (標準値) の固定ソフトスタート時間
  • 使いやすく小さいソリューション・サイズ
    • 軽負荷時の Eco モード (TPS565242) および FCCM モード (TPS565247)
    • 4A、5A、6A および FCCM/Eco 動作のためのソリューションを含む P2P ファミリ全体の一部
    • D-CAP3™ 制御トポロジ
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • ラッチなしの OV/OT/UVLO 保護
    • ヒカップ・モードによる UV 保護
    • サイクル単位の OC および NOC 制限
    • 6 ピン SOT-563 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS565242 を使用するカスタム設計を作成
  • WEBENCH Power Designer により、TPS565247 を使用するカスタム設計を作成
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 3V~16V の入力電圧範囲
    • 0.6V~7V の出力電圧範囲
    • 0.6V の基準電圧
    • 25℃で ±1% の基準電圧精度
    • –40℃~125℃で ±1.5% の基準電圧精度
    • RDSON 28.2mΩ および 15.1mΩ の FET を内蔵
    • 低い静止電流:120µA
    • 600kHz のスイッチング周波数
    • 最大 98% のデューティ・サイクル動作をサポート
    • 高精度の EN スレッショルド電圧
    • 1.39ms (標準値) の固定ソフトスタート時間
  • 使いやすく小さいソリューション・サイズ
    • 軽負荷時の Eco モード (TPS565242) および FCCM モード (TPS565247)
    • 4A、5A、6A および FCCM/Eco 動作のためのソリューションを含む P2P ファミリ全体の一部
    • D-CAP3™ 制御トポロジ
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • ラッチなしの OV/OT/UVLO 保護
    • ヒカップ・モードによる UV 保護
    • サイクル単位の OC および NOC 制限
    • 6 ピン SOT-563 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS565242 を使用するカスタム設計を作成
  • WEBENCH Power Designer により、TPS565247 を使用するカスタム設計を作成

TPS56524x は、シンプルで使いやすい、高電力密度、高効率の同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、SOT-563 パッケージで、3V~16V の入力電圧および最大 5A の連続電流をサポートします。

TPS56524x は、DCAP3 トポロジを採用しているため、高速過渡応答が可能で、外部補償不要で低 ESR 出力コンデンサをサポートします。このデバイスは、2 つのグランド (GND、AGND) を備えており、これらを相互に接続すれば放熱性能を最適化できます。AGND は、良好な負荷およびライン・レギュレーションにも役立ちます。このデバイスは、最大 98% のデューティでの動作をサポートできます。

TPS565242 は Ecoモードで動作することで、軽負荷時も高い効率を維持します。 TPS565247 は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。このデバイスは、OVP、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) を含む完全な保護機能を備えています。このデバイスは、PCB を簡単にレイアウトできるように最適化されたピン配置を持つ 1.6mm × 1.6mm SOT-563 パッケージで供給されます。接合部温度の仕様は –40℃~125℃です。

TPS56524x は、シンプルで使いやすい、高電力密度、高効率の同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、SOT-563 パッケージで、3V~16V の入力電圧および最大 5A の連続電流をサポートします。

TPS56524x は、DCAP3 トポロジを採用しているため、高速過渡応答が可能で、外部補償不要で低 ESR 出力コンデンサをサポートします。このデバイスは、2 つのグランド (GND、AGND) を備えており、これらを相互に接続すれば放熱性能を最適化できます。AGND は、良好な負荷およびライン・レギュレーションにも役立ちます。このデバイスは、最大 98% のデューティでの動作をサポートできます。

TPS565242 は Ecoモードで動作することで、軽負荷時も高い効率を維持します。 TPS565247 は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。このデバイスは、OVP、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) を含む完全な保護機能を備えています。このデバイスは、PCB を簡単にレイアウトできるように最適化されたピン配置を持つ 1.6mm × 1.6mm SOT-563 パッケージで供給されます。接合部温度の仕様は –40℃~125℃です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56524x 3V~16V 入力電圧、5A 同期整流降圧コンバータ、SOT-563 パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 7日
アプリケーション・ノート How to Co-Layout Three Common SOT-563 Package Pinouts (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 27日
アプリケーション・ノート How to do Co-Layout Between SOT-563 Package and SOT-236 Package (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 10日
アプリケーション概要 TPS56X242/7 Optimize SOT563 Package Pin Out PDF | HTML 2022年 10月 13日
アプリケーション・ノート Analysis and Risk Assessment of Adaptive On-time Control Device in Bias Standby PDF | HTML 2022年 7月 21日
アプリケーション・ノート How to Achieve Improved Thermal Performance on TPS56x242-7 with SOT563 Package PDF | HTML 2022年 4月 8日
証明書 TPS565242EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 2月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS565242EVM — TPS565242 3V ~ 16V、5A、Eco-mode、同期整流降圧型電圧コンバータの評価基板

TPS565242EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS565242 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS565242 デバイスは、SOT-563 パッケージ封止の 5A 同期整流降圧コンバータです。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 16V の入力 (公称 12V) に対応し、5A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS565242 PSPICE Reference Design Model

SLUM813.ZIP (245 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian