ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS566238

アクティブ

強制連続導通モード (FCCM) 対応、3V ~ 18V 入力、6A の同期整流降圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Forced PWM, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 50 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Forced PWM, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 50 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RQF) 9 3 mm² 2 x 1.5
  • 堅牢なアプリケーション向けの構成
    • 3V ~ 18V の入力電圧範囲
    • 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
    • 連続出力電流:6A
    • 0.6V ±1% の基準電圧 (25℃)
    • 最大デューティ・サイクル:98%
    • スイッチング周波数:600kHz
    • 非ラッチ型 OC、OV、UV、OT 保護
    • 出力放電機能を内蔵
  • 多数のピン互換のオプション
    • TPS566231 および TPS566238 は、SS ピンを使用してソフト・スタート時間を調整可能
    • TPS566231P および TPS566238P はパワー グッド インジケータ用 PG ピンを搭載
    • TPS566231 および TPS566231P は自動スキップ・モードに対応
    • TPS566238 と TPS566238P は連続電流モードに対応
  • 中国語のデータシートが利用可能です
  • 小型の設計サイズと使いやすさ
    • RDS(ON) が 20.8mΩ および 10.6mΩ のパワー MOSFET を内蔵
    • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答と内部補償の制御
    • 1.5mm × 2.0mm の HotRod™ QFN パッケージ
    • WEBENCH Power Designer により、カスタム設計を作成
  • 堅牢なアプリケーション向けの構成
    • 3V ~ 18V の入力電圧範囲
    • 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
    • 連続出力電流:6A
    • 0.6V ±1% の基準電圧 (25℃)
    • 最大デューティ・サイクル:98%
    • スイッチング周波数:600kHz
    • 非ラッチ型 OC、OV、UV、OT 保護
    • 出力放電機能を内蔵
  • 多数のピン互換のオプション
    • TPS566231 および TPS566238 は、SS ピンを使用してソフト・スタート時間を調整可能
    • TPS566231P および TPS566238P はパワー グッド インジケータ用 PG ピンを搭載
    • TPS566231 および TPS566231P は自動スキップ・モードに対応
    • TPS566238 と TPS566238P は連続電流モードに対応
  • 中国語のデータシートが利用可能です
  • 小型の設計サイズと使いやすさ
    • RDS(ON) が 20.8mΩ および 10.6mΩ のパワー MOSFET を内蔵
    • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答と内部補償の制御
    • 1.5mm × 2.0mm の HotRod™ QFN パッケージ
    • WEBENCH Power Designer により、カスタム設計を作成

TPS56623x は、QFN 9 ピン、1.5mm × 2.0mm パッケージに封止された、シンプルで使いやすい高効率の 6A 同期整流降圧コンバータです。

本デバイスは 3V~18V の広い電源電圧範囲で動作します。D-CAP3 制御モードを採用しているため、高速過渡応答や、優れたライン・レギュレーションと負荷レギュレーションを実現し、外部補償が不要で、ESR の小さい出力コンデンサを使用できます。

TPS566231 および TPS566231P は軽負荷時には Eco-mode で動作し、高い効率を実現します。これらのデバイスは ULQ™ DC/DC コンバータとして設計されているため、静止電流は 50µA となり、低消費電力アプリケーションにおいて長いバッテリ寿命を実現できます。TPS566238 および TPS566238P は連続電流モードで動作するため、あらゆる負荷条件において出力リップルを低減できます。

TPS566231 および TPS566238 のソフト・スタート時間は、SS ピンを使用して調整できます。TPS566231P および TPS566238P は、PG ピン経由でパワー・グッドを示します。

TPS56623x は最大 98% のデューティ・サイクル動作をサポートし、ヒカップ付きの OVP、OCP、UVLO、OTP、UVP による完全な保護機能が組み込まれています。これらのデバイスは、9 ピン、1.5mm × 2.0mm の HotRod パッケージでそれぞれ供給されます。接合部温度の仕様は -40℃~125℃です。

TPS56623x は、QFN 9 ピン、1.5mm × 2.0mm パッケージに封止された、シンプルで使いやすい高効率の 6A 同期整流降圧コンバータです。

本デバイスは 3V~18V の広い電源電圧範囲で動作します。D-CAP3 制御モードを採用しているため、高速過渡応答や、優れたライン・レギュレーションと負荷レギュレーションを実現し、外部補償が不要で、ESR の小さい出力コンデンサを使用できます。

TPS566231 および TPS566231P は軽負荷時には Eco-mode で動作し、高い効率を実現します。これらのデバイスは ULQ™ DC/DC コンバータとして設計されているため、静止電流は 50µA となり、低消費電力アプリケーションにおいて長いバッテリ寿命を実現できます。TPS566238 および TPS566238P は連続電流モードで動作するため、あらゆる負荷条件において出力リップルを低減できます。

TPS566231 および TPS566238 のソフト・スタート時間は、SS ピンを使用して調整できます。TPS566231P および TPS566238P は、PG ピン経由でパワー・グッドを示します。

TPS56623x は最大 98% のデューティ・サイクル動作をサポートし、ヒカップ付きの OVP、OCP、UVLO、OTP、UVP による完全な保護機能が組み込まれています。これらのデバイスは、9 ピン、1.5mm × 2.0mm の HotRod パッケージでそれぞれ供給されます。接合部温度の仕様は -40℃~125℃です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS566231 アクティブ パルス・スキップ・モード搭載、3V~18V 入力、6A の同期整流降圧型電圧レギュレータ Upgraded eco-mode converter with improved efficiency.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56623x 3V~18V 入力、6A 同期整流降圧電圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 12月 28日
アプリケーション・ノート Peak Current Mode Converter Secondary Stage Filter Design for Low Ripple Power – Part II: Hybrid Sense Network PDF | HTML 2024年 2月 27日
アプリケーション・ノート 6-A DC/DC Buck Converter Selection Guide of Mid-range VIN PDF | HTML 2023年 4月 18日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of D-CAP2 and D-CAP3 Converter – Part 2 PDF | HTML 2021年 8月 2日
技術記事 Which pinout is best? How individual, multifunctional and trimmed pinouts help add PDF | HTML 2021年 6月 28日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS566238 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 25日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of D-CAP2 and D-CAP3 Converter – Part 1 PDF | HTML 2021年 6月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS566231P and TPS566238P Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 28日
証明書 TPS566238EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS566238EVM — 3V 〜 18V VIN (入力電圧範囲)、6A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS566238EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS566238 デバイスを評価できます。TPS566238 は、複数の FET を統合し、高電圧入力に対応する、コスト効率の優れた同期整流降圧コンバータです。TPS566238 は、3V ~ 18 V の広い入力電圧範囲で動作します。この製品は DCAP3™ 制御モードを使用して高速過渡応答や、優れたライン安定化と負荷安定化を実現し、外部補償を不要にするほか、ESR (等価直列抵抗) の小さい出力コンデンサをサポートします。TPS566238 は高効率コンバータであり、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS566238PEVM — TPS566238P PGOOD 機能搭載、6A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS566238PEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、複数の FET を内蔵し、高電圧入力に対応する同期整流降圧コンバータである TPS566238P デバイスを評価できます。TPS566238P は、3V ~ 18V の広い入力電圧範囲で動作します。この製品は DCAP3™ 制御モードを使用して高速過渡応答や、優れたライン安定化と負荷安定化を実現し、外部補償を不要にするほか、ESR (等価直列抵抗) の小さい出力コンデンサをサポートします。TPS566238P は FCCM (強制連続導通モード) コンバータであり、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS566231 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM730A.ZIP (120 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS566238 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM729A.ZIP (133 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS566238P PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM774A.ZIP (128 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQF) 9 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ