TPS566238EVM

3V 〜 18V VIN (入力電圧範囲)、6A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS566238EVM

購入

概要

TPS566238EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS566238 デバイスを評価できます。TPS566238 は、複数の FET を統合し、高電圧入力に対応する、コスト効率の優れた同期整流降圧コンバータです。TPS566238 は、3V ~ 18 V の広い入力電圧範囲で動作します。この製品は DCAP3™ 制御モードを使用して高速過渡応答や、優れたライン安定化と負荷安定化を実現し、外部補償を不要にするほか、ESR (等価直列抵抗) の小さい出力コンデンサをサポートします。TPS566238 は高効率コンバータであり、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過電流保護 (OCP)、過熱保護 (OTP) に対する包括的な保護を実現しているほか、パワー・グッド信号も組み合わせています。

特長
  • 3V ~ 18V の入力電圧範囲
  • 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
  • 最大 6A の出力電流
  • デューティ比の大きい動作
  • 高速過渡応答
  • 2mm x 1.5mm の RQF パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS566238 強制連続導通モード (FCCM) 対応、3V ~ 18V 入力、6A の同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS566238EVM

3V 〜 18V VIN (入力電圧範囲)、6A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS566238 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 25日
証明書 TPS566238EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ