ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS56637

アクティブ

ULQ-mode 搭載、4.5V ~ 28V、6A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 13 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Prebias startup, Soft-start fixed, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000125 Duty cycle (max) (%) 91
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 13 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Prebias startup, Soft-start fixed, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000125 Duty cycle (max) (%) 91
VQFN-HR (RPA) 10 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 出力電圧範囲:0.6V~13V
  • 最大連続出力電流:6A
  • 26mΩ/12mΩ の MOSFET を内蔵
  • 0.6V ±1% の基準電圧
  • D-CAP3™制御モードによる高速過渡応答
  • Eco-mode™と FCCM (強制連続導通モード) を軽負荷時の動作として MODE ピンで選択可能
  • 2ms のソフト・スタート内蔵
  • 出力放電機能を内蔵
  • 500kHz のスイッチング周波数
  • パワー・グッド・インジケータにより出力電圧を監視
  • サイクルごとの過電流制限
  • ラッチなしの UV、OV、OT、UVLO 保護
  • 動作時接合部温度:-40℃~+150℃
  • 小型の10ピン3.0mm×3.0mm HotRod™QFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、カスタム設計を作成可能
  • 入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 出力電圧範囲:0.6V~13V
  • 最大連続出力電流:6A
  • 26mΩ/12mΩ の MOSFET を内蔵
  • 0.6V ±1% の基準電圧
  • D-CAP3™制御モードによる高速過渡応答
  • Eco-mode™と FCCM (強制連続導通モード) を軽負荷時の動作として MODE ピンで選択可能
  • 2ms のソフト・スタート内蔵
  • 出力放電機能を内蔵
  • 500kHz のスイッチング周波数
  • パワー・グッド・インジケータにより出力電圧を監視
  • サイクルごとの過電流制限
  • ラッチなしの UV、OV、OT、UVLO 保護
  • 動作時接合部温度:-40℃~+150℃
  • 小型の10ピン3.0mm×3.0mm HotRod™QFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、カスタム設計を作成可能

TPS56637 は MOSFET を内蔵した高効率、高電圧入力の使いやすい同期整流降圧コンバータです。

動作入力電圧範囲が 4.5V~28V と広いため、12V、19V、24V の電源バス・レールで電力供給するシステムに理想的です。0.6V~13V の出力電圧で、最大 6A の連続出力電流をサポートします。

TPS56637 は DCAP3™制御モードを使用して高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現し、かつ外部補償を必要としません。POSCAP や MLCC などの等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも対応しています。

また、MODE ピンの設定により軽負荷時に選択できる FCCM と Eco-mode™という 2 つの動作モードを備えています。軽負荷時に高効率を確保するには、 Eco-mode™を選択できます。厳しい出力電圧リップル要件に対応するには、FCCM を選択できます。

TPS56637 は完全なラッチなしの OV (過電圧)、UV (低電圧)、OC (過電流)、OT (過熱)、UVLO (低電圧誤動作防止) 保護機能に加え、パワー・グッド・インジケータ、出力放電機能も搭載しています。

TPS56637 は 10 ピンの 3.0mm x 3.0mm HotRod™QFN パッケージで供給され、–40℃~150℃の接合部温度で動作が規定されています。

TPS56637 は MOSFET を内蔵した高効率、高電圧入力の使いやすい同期整流降圧コンバータです。

動作入力電圧範囲が 4.5V~28V と広いため、12V、19V、24V の電源バス・レールで電力供給するシステムに理想的です。0.6V~13V の出力電圧で、最大 6A の連続出力電流をサポートします。

TPS56637 は DCAP3™制御モードを使用して高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現し、かつ外部補償を必要としません。POSCAP や MLCC などの等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも対応しています。

また、MODE ピンの設定により軽負荷時に選択できる FCCM と Eco-mode™という 2 つの動作モードを備えています。軽負荷時に高効率を確保するには、 Eco-mode™を選択できます。厳しい出力電圧リップル要件に対応するには、FCCM を選択できます。

TPS56637 は完全なラッチなしの OV (過電圧)、UV (低電圧)、OC (過電流)、OT (過熱)、UVLO (低電圧誤動作防止) 保護機能に加え、パワー・グッド・インジケータ、出力放電機能も搭載しています。

TPS56637 は 10 ピンの 3.0mm x 3.0mm HotRod™QFN パッケージで供給され、–40℃~150℃の接合部温度で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS56837 アクティブ 4.5V ~ 28V 入力、8A 同期整流降圧コンバータ Higher efficiency and lower IQ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56637 4.5V~28V入力、6A同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 11月 14日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Optimize Output Filter on D-CAP2 for Stability Improvement 2017年 6月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS56637EVM — DC/DC 降圧コンバータの評価基板

TPS56637 は、アダプティブ オン時間 D-CAP3™ モード対応の同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、6A 連続出力電流を供給できます。このスイッチ モード電源 (SMPS) IC は、EcoMode™ (パルス スキッピング) で動作し、プリンタ、DTV、モニタなど非常に低い消費電力を必要とするアプリケーション向けに最適化されています。TPS56637 には 30V 対応 MOSFET が内蔵されており、24V バスの電源ラインから動作するアプリケーションに最適です。D-CAP3™ (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS56637 PSpice Transient Model

SLVMD48.ZIP (109 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPA) 10 Ultra Librarian