TPS60502
- Wide Input Voltage Range From 1.8 V to 6.5 V
- Regulated 3.3-V, 1.8-V, 1.5-V, or Adjustable
Output Voltage - Up to 250-mA Output Current
- Up to 90% Efficiency
- Output Voltage Tolerance 3% Over Line, Load,
and Temperature Variation - Device Quiescent Current Less Than 40 µA
- Output Voltage Supervisor Included (Power Good)
- Internal Soft Start
- Load Isolated From Battery During Shutdown
- Overtemperature and Overcurrent Protected
- Micro-Small 10-Pin VSSOP Package
- EVM Available, TPS60500EVM-193
The TPS6050x devices are a family of switched capacitor voltage converters, designed specifically for space-critical battery-powered applications.
The TPS6050x step-down charge pumps generate a regulated, fixed 3.3-V, 1.8-V, 1.5-V, or adjustable output voltage. Only four small ceramic capacitors are required to build a complete high-efficiency DC–DC charge pump converter. To achieve the high efficiency over a wide input voltage range, the charge pump automatically selects between three different conversion modes. The output can deliver a maximum of 250-mA output current. The power good function supervises the output voltage and goes high when the output voltage rises to 97% of the nominal value.
The TPS6050x devices come in a micro-small 10-pin VSSOP package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS6050x High-Efficiency, 250-mA Step-Down Charge Pump データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 9月 28日 | ||
| アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011年 9月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS60500EVM-193 — 降圧チャージ・ポンプ TPS60500 の評価基板
TPS60500EVM-193 は、高効率の降圧チャージ・ポンプである TPS60500 の評価ツールです。TPS60500 の出力電圧は 0.8V ~ 3.3V の範囲で調整可能です。この評価基板 (EVM) は、出力電圧を 1.5V に初期設定しています。TPS60500 は 1.8V ~ 6.5V の入力電圧範囲で動作します。入力電圧は、選択した出力電圧を少なくとも 1V 上回っている必要があります。このデバイスは、最大 250 mA の出力電流を供給します。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点