TPS60500EVM-193
降圧チャージ・ポンプ TPS60500 の評価基板
TPS60500EVM-193
概要
TPS60500EVM-193 は、高効率の降圧チャージ・ポンプである TPS60500 の評価ツールです。TPS60500 の出力電圧は 0.8V ~ 3.3V の範囲で調整可能です。この評価基板 (EVM) は、出力電圧を 1.5V に初期設定しています。TPS60500 は 1.8V ~ 6.5V の入力電圧範囲で動作します。入力電圧は、選択した出力電圧を少なくとも 1V 上回っている必要があります。このデバイスは、最大 250 mA の出力電流を供給します。
特長
- 入力電圧:2.5V~6.5V
- 出力電圧:1.5V±3%
- 出力電流:最大 250mA
- オープン・ドレインのパワー・グッド出力
TPS60500EVM-193 を使用して、TPS6050x ファミリの他のデバイスを評価することもできます。必要な唯一の変更は、TPS60500 を適切なデバイスに置き換え、フィードバック・ピンを固定電圧バージョンの出力に直接接続することです。
購入と開発の開始
評価ボード
TPS60500EVM-193 — 評価モジュール、ステップダウン・チャージ・ポンプ TPS60500用
TPS60500EVM-193 — 評価モジュール、ステップダウン・チャージ・ポンプ TPS60500用
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6050xEVM-193 Step-Down Charge Pump User's Guide | 2002/03/21 | |||
| 証明書 | TPS60500EVM-193 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |