ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61031

アクティブ

20μA の静止電流 (Iq)、TSSOP-16 封止、3.3V 出力、1A、96% 効率の昇圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61023 アクティブ 0.5V の超低入力電圧に対応する 3.7A 昇圧コンバータ smaller package

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 100
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RSA) 16 16 mm² 4 x 4
  • 入力電圧1.8Vから1A出力が可能な効率96%の同期整流方式昇圧コンバータ
  • デバイス静止時自己消費電流: 20µA(Typ)
  • 入力電圧範囲: 1.8V~5.5V
  • 最高5.5Vまの可変出力電圧製品、および固定出力電圧製品
  • パワー・セーブ・モードにより低出力電流時の効率を改善
  • ロー・バッテリー・コンパレータ内蔵
  • 低EMIコンバータ(アンチリンギング・スイッチ内蔵)
  • シャットダウン時負荷と電源を遮断
  • 過熱保護
  • 4mm × 4mmの小型QFN16ピンパッケージとTSSOP16ピンパッケージ
  • APPLICATIONS
    • 単セルのリチウム系電池また2セルの乾電池を電源とするポータブル・オーディオ・プレーヤやPDAなどの携帯機器
  • 入力電圧1.8Vから1A出力が可能な効率96%の同期整流方式昇圧コンバータ
  • デバイス静止時自己消費電流: 20µA(Typ)
  • 入力電圧範囲: 1.8V~5.5V
  • 最高5.5Vまの可変出力電圧製品、および固定出力電圧製品
  • パワー・セーブ・モードにより低出力電流時の効率を改善
  • ロー・バッテリー・コンパレータ内蔵
  • 低EMIコンバータ(アンチリンギング・スイッチ内蔵)
  • シャットダウン時負荷と電源を遮断
  • 過熱保護
  • 4mm × 4mmの小型QFN16ピンパッケージとTSSOP16ピンパッケージ
  • APPLICATIONS
    • 単セルのリチウム系電池また2セルの乾電池を電源とするポータブル・オーディオ・プレーヤやPDAなどの携帯機器

TPS6103xは、1セルのリチウム・イオン、リチウム・ポリマー 電池あるいは2セルから3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル 水素電池を電源とする製品の電源ソリューションを提供する製 品です。コンバータは外部の抵抗デバイダによる設定か、チッ プ内部で固定に設定された値での安定した出力電圧を生成しま す。高い効率の電力変換能力により、出力電圧5Vで1Aの電 流供給を入力電圧が1.8Vに低下するまで供給することができま す。昇圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コン トローラと最大の効率を実現するため同期整流器を使用してい ます。負荷電流が低い時、コンバータは広い負荷電流範囲にわ たって高効率を維持するためパワー・セーブ・モードに切り替わ ります。パワー・セーブ・モードはディスエーブルにすることが でき、その場合コンバータは全域で固定のスイッチング周波数 で動作します。製品はSYNCピンにクロックを入力することに より外部クロックに同期して動作させる事ができます。昇圧 スイッチの最大ピーク電流は4500mAに制限されています。

コンバータは電池からの消費を最小限に抑えるためディス エーブルにすることができます。シャットダウン時負荷は電池 から完全に切り離されます。低EMIモードはリンギングを低減 するのに使用され、コンバータが不連続モードになった時の放 射電磁エネルギーを低くします。このデバイスは4 × 4 mmの 16ピンQFN PowerPAD™ パッケージ(RSA)および16ピン TSSOP PowerPAD パッケージ(PWP)で供給されています。

TPS6103xは、1セルのリチウム・イオン、リチウム・ポリマー 電池あるいは2セルから3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル 水素電池を電源とする製品の電源ソリューションを提供する製 品です。コンバータは外部の抵抗デバイダによる設定か、チッ プ内部で固定に設定された値での安定した出力電圧を生成しま す。高い効率の電力変換能力により、出力電圧5Vで1Aの電 流供給を入力電圧が1.8Vに低下するまで供給することができま す。昇圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コン トローラと最大の効率を実現するため同期整流器を使用してい ます。負荷電流が低い時、コンバータは広い負荷電流範囲にわ たって高効率を維持するためパワー・セーブ・モードに切り替わ ります。パワー・セーブ・モードはディスエーブルにすることが でき、その場合コンバータは全域で固定のスイッチング周波数 で動作します。製品はSYNCピンにクロックを入力することに より外部クロックに同期して動作させる事ができます。昇圧 スイッチの最大ピーク電流は4500mAに制限されています。

コンバータは電池からの消費を最小限に抑えるためディス エーブルにすることができます。シャットダウン時負荷は電池 から完全に切り離されます。低EMIモードはリンギングを低減 するのに使用され、コンバータが不連続モードになった時の放 射電磁エネルギーを低くします。このデバイスは4 × 4 mmの 16ピンQFN PowerPAD™ パッケージ(RSA)および16ピン TSSOP PowerPAD パッケージ(PWP)で供給されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61230 アクティブ 5A、調整可能な出力電圧、高効率、同期整流昇圧コンバータ For applications requiring smaller package or higher output current.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 96% 効率スイッチ電流 4A、同期整流方式昇圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2009年 9月 30日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
アプリケーション・ノート Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート QFN/SON の PCB 実装 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2010年 9月 30日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61030EVM-029 — TPS61030 評価モジュール(QFN パッケージ)

The TPS61030EVM-029 is an evaluation tool for the TPS61030 inductive step-up converter in QFN-16 package which can supply voltages up to 5.5V from a 1.8-V to 5.5-V input. The TPS61030EVM-029 uses a TPS61030 adjustable output step-up converter and the appropriate external components to provide a 5-V (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS61030EVM-208 — TPS61030 評価モジュール

The TPS61030EVM-208 is an evaluation tool for the TPS61030 inductive boost converter in a TSSOP-16 package that can supply voltages up to 5.5 V from input voltages in the range of 1.8 V to 5.5 V. The EVM is configured to supply an output voltage of 5 V at up to 1000 mA. The EVM can also be used to (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS61031EVM-208 — TPS61031 評価モジュール

The TPS61031EVM-208 is an evaluation tool for the TPS61031 inductive boost converter in a TSSOP-16 package that can supply an output voltage of 3.3 V at up to 1000 mA from input voltages in the range of 1.8 V to 5.5 V.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS61032EVM-208 — TPS61032 評価モジュール

The TPS61032EVM-208 is an evaluation tool for the TPS61032 inductive boost converter in a TSSOP-16 package that can supply an output voltage of 5V at up to 1000 mA from input voltages in the range of 1.8V to 5.5V.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61031 TINA-TI Reference Design

SLUM116.TSC (196 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS61031 TINA-TI Spice (Transient) Model

SLUM115.ZIP (93 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS61031 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM127A.ZIP (53 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

TPS6103xVM Gerber Files

SLVC140.ZIP (353 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
VQFN (RSA) 16 Ultra Librarian