TPS61032EVM-208

TPS61032 評価モジュール

TPS61032EVM-208

購入

概要

The TPS61032EVM-208 is an evaluation tool for the TPS61032 inductive boost converter in a TSSOP-16 package that can supply an output voltage of 5V at up to 1000 mA from input voltages in the range of 1.8V to 5.5V.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61030 20μA の静止電流 (Iq)、TSSOP-16 封止、1.8Vin、4A スイッチ、96% 効率の昇圧コンバータ TPS61031 20μA の静止電流 (Iq)、TSSOP-16 封止、3.3V 出力、1A、96% 効率の昇圧コンバータ TPS61032 20μA の静止電流 (Iq)、TSSOP-16 封止、5V 出力、1A、96% 効率の昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61032EVM-208 — TPS61032 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6103x EVM-208 For High Efficient Output Current Boost Converter (Rev. B) 2016年 9月 12日
証明書 TPS61032EVM-208 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS6103x 96% Efficient Synchronous Boost Converter With 4A Switch データシート (Rev. G) PDF | HTML 2015年 3月 10日
データシート 96% 効率スイッチ電流 4A、同期整流方式昇圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2009年 9月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ