ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61030

アクティブ

20μA の静止電流 (Iq)、TSSOP-16 封止、1.8Vin、4A スイッチ、96% 効率の昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 100
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RSA) 16 16 mm² 4 x 4
  • 入力電圧1.8Vから1A出力が可能な効率96%の同期整流方式昇圧コンバータ
  • デバイス静止時自己消費電流: 20µA(Typ)
  • 入力電圧範囲: 1.8V~5.5V
  • 最高5.5Vまの可変出力電圧製品、および固定出力電圧製品
  • パワー・セーブ・モードにより低出力電流時の効率を改善
  • ロー・バッテリー・コンパレータ内蔵
  • 低EMIコンバータ(アンチリンギング・スイッチ内蔵)
  • シャットダウン時負荷と電源を遮断
  • 過熱保護
  • 4mm × 4mmの小型QFN16ピンパッケージとTSSOP16ピンパッケージ
  • APPLICATIONS
    • 単セルのリチウム系電池また2セルの乾電池を電源とするポータブル・オーディオ・プレーヤやPDAなどの携帯機器
  • 入力電圧1.8Vから1A出力が可能な効率96%の同期整流方式昇圧コンバータ
  • デバイス静止時自己消費電流: 20µA(Typ)
  • 入力電圧範囲: 1.8V~5.5V
  • 最高5.5Vまの可変出力電圧製品、および固定出力電圧製品
  • パワー・セーブ・モードにより低出力電流時の効率を改善
  • ロー・バッテリー・コンパレータ内蔵
  • 低EMIコンバータ(アンチリンギング・スイッチ内蔵)
  • シャットダウン時負荷と電源を遮断
  • 過熱保護
  • 4mm × 4mmの小型QFN16ピンパッケージとTSSOP16ピンパッケージ
  • APPLICATIONS
    • 単セルのリチウム系電池また2セルの乾電池を電源とするポータブル・オーディオ・プレーヤやPDAなどの携帯機器

TPS6103xは、1セルのリチウム・イオン、リチウム・ポリマー 電池あるいは2セルから3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル 水素電池を電源とする製品の電源ソリューションを提供する製 品です。コンバータは外部の抵抗デバイダによる設定か、チッ プ内部で固定に設定された値での安定した出力電圧を生成しま す。高い効率の電力変換能力により、出力電圧5Vで1Aの電 流供給を入力電圧が1.8Vに低下するまで供給することができま す。昇圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コン トローラと最大の効率を実現するため同期整流器を使用してい ます。負荷電流が低い時、コンバータは広い負荷電流範囲にわ たって高効率を維持するためパワー・セーブ・モードに切り替わ ります。パワー・セーブ・モードはディスエーブルにすることが でき、その場合コンバータは全域で固定のスイッチング周波数 で動作します。製品はSYNCピンにクロックを入力することに より外部クロックに同期して動作させる事ができます。昇圧 スイッチの最大ピーク電流は4500mAに制限されています。

コンバータは電池からの消費を最小限に抑えるためディス エーブルにすることができます。シャットダウン時負荷は電池 から完全に切り離されます。低EMIモードはリンギングを低減 するのに使用され、コンバータが不連続モードになった時の放 射電磁エネルギーを低くします。このデバイスは4 × 4 mmの 16ピンQFN PowerPAD™ パッケージ(RSA)および16ピン TSSOP PowerPAD パッケージ(PWP)で供給されています。

TPS6103xは、1セルのリチウム・イオン、リチウム・ポリマー 電池あるいは2セルから3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル 水素電池を電源とする製品の電源ソリューションを提供する製 品です。コンバータは外部の抵抗デバイダによる設定か、チッ プ内部で固定に設定された値での安定した出力電圧を生成しま す。高い効率の電力変換能力により、出力電圧5Vで1Aの電 流供給を入力電圧が1.8Vに低下するまで供給することができま す。昇圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コン トローラと最大の効率を実現するため同期整流器を使用してい ます。負荷電流が低い時、コンバータは広い負荷電流範囲にわ たって高効率を維持するためパワー・セーブ・モードに切り替わ ります。パワー・セーブ・モードはディスエーブルにすることが でき、その場合コンバータは全域で固定のスイッチング周波数 で動作します。製品はSYNCピンにクロックを入力することに より外部クロックに同期して動作させる事ができます。昇圧 スイッチの最大ピーク電流は4500mAに制限されています。

コンバータは電池からの消費を最小限に抑えるためディス エーブルにすることができます。シャットダウン時負荷は電池 から完全に切り離されます。低EMIモードはリンギングを低減 するのに使用され、コンバータが不連続モードになった時の放 射電磁エネルギーを低くします。このデバイスは4 × 4 mmの 16ピンQFN PowerPAD™ パッケージ(RSA)および16ピン TSSOP PowerPAD パッケージ(PWP)で供給されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61033 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータ 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm
比較対象デバイスと類似の機能
TPS61230 アクティブ 5A、調整可能な出力電圧、高効率、同期整流昇圧コンバータ For applications requiring smaller package or higher output current.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 96% 効率スイッチ電流 4A、同期整流方式昇圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2009年 9月 30日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
ホワイト・ペーパー Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020年 6月 4日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
アプリケーション・ノート Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
アプリケーション・ノート Practical Feedback Loop Analysis for Voltage-Mode Boost Converter 2014年 2月 4日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート QFN/SON の PCB 実装 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2010年 9月 30日
アプリケーション・ノート Voltage Mode Boost Converter Small Signal Control Loop Analysis Using TPS61030 (Rev. A) 2009年 1月 7日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61030EVM-029 — TPS61030 評価モジュール(QFN パッケージ)

The TPS61030EVM-029 is an evaluation tool for the TPS61030 inductive step-up converter in QFN-16 package which can supply voltages up to 5.5V from a 1.8-V to 5.5-V input. The TPS61030EVM-029 uses a TPS61030 adjustable output step-up converter and the appropriate external components to provide a 5-V (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS61030EVM-208 — TPS61030 評価モジュール

The TPS61030EVM-208 is an evaluation tool for the TPS61030 inductive boost converter in a TSSOP-16 package that can supply voltages up to 5.5 V from input voltages in the range of 1.8 V to 5.5 V. The EVM is configured to supply an output voltage of 5 V at up to 1000 mA. The EVM can also be used to (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS61031EVM-208 — TPS61031 評価モジュール

The TPS61031EVM-208 is an evaluation tool for the TPS61031 inductive boost converter in a TSSOP-16 package that can supply an output voltage of 3.3 V at up to 1000 mA from input voltages in the range of 1.8 V to 5.5 V.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS61032EVM-208 — TPS61032 評価モジュール

The TPS61032EVM-208 is an evaluation tool for the TPS61032 inductive boost converter in a TSSOP-16 package that can supply an output voltage of 5V at up to 1000 mA from input voltages in the range of 1.8V to 5.5V.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61030 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM099.TSC (909 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS61030 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM098.ZIP (93 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS61030 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM126A.ZIP (57 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

TPS6103xVM Gerber Files

SLVC140.ZIP (353 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-00676 — 169MHz 時 30dBm の wM-Bus を使用するバッテリ駆動メーター用電源ソリューションのリファレンス デザイン

このパワー マネージメント ソリューションは、スマート流量計アプリケーション (住宅用ガス メーターや水道メーター) 向けに、さまざまなバッテリ タイプから 900mA @3.6V を供給します。TIDA-00676 には、ETSI Cat.1 レシーバ対応 RF サブシステム (wM-Bus @ 169 MHz 用で、最大 +30dBm の送信出力を実現) が含まれており、イタリアとフランスの 169MHz RF リンクに関するすべての技術要件を満たしています。パワー マネージメントと RF サブシステムは、169 MHz での wM-Bus リンクを使用するデータ コレクタや他のエンド (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
VQFN (RSA) 16 Ultra Librarian