TIDA-00676
169MHz 時 30dBm の wM-Bus を使用するバッテリ駆動メーター用電源ソリューションのリファレンス デザイン
TIDA-00676
概要
このパワー マネージメント ソリューションは、スマート流量計アプリケーション (住宅用ガス メーターや水道メーター) 向けに、さまざまなバッテリ タイプから 900mA @3.6V を供給します。TIDA-00676 には、ETSI Cat.1 レシーバ対応 RF サブシステム (wM-Bus @ 169 MHz 用で、最大 +30dBm の送信出力を実現) が含まれており、イタリアとフランスの 169MHz RF リンクに関するすべての技術要件を満たしています。パワー マネージメントと RF サブシステムは、169 MHz での wM-Bus リンクを使用するデータ コレクタや他のエンド ノード (e メーターや家庭用ディスプレイ) でも同様に使用できます。
特長
- 360nA の静止電流 (Iq) 降圧コンバータにより、さまざまなバッテリ ケミストリーからスーパーキャパシタを充電
- 昇圧デバイスにより、900mA の電流を +30dBm のパワー アンプ (PA) に供給
- ETSI Cat.1 レシーバ対応の 169MHz wM-Bus サブシステムにより、最大 +30dBm の送信出力と 55dB のダイナミック レンジを実現
- 超低消費電力 FRAM マイコンと、回転検出ハードウェアおよび LCD コントローラを搭載
- すべての N モードで wM-Bus パケットを受信するための SRF7 構成ファイル
- ソース コード形式のファームウェア、SRF7 Studio GUI 構成ファイル、ユーザー ガイドが付属
出力電圧オプション | TIDA-00676.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 2.5 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 3.6 |
Iout (Max) (A) | .8 |
Output Power (W) | 2.88 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGP9.PDF (54 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430FR6989 — 流量メーター向け、拡張スキャン インターフェイスと 128KB FRAM と AES と LCD 搭載、ロータリー センシング マイコン
データシート: PDF | HTML開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Power Solution for Battery Operated Meters With 30-dBm wM-Bus Design Guide | 2015年 9月 1日 |