ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61087-Q1

アクティブ

AEC-Q100 認証済み、強制 PWM モード搭載、18.5V、3.2A、650kHz、1.2MHz の昇圧 DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 3 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Enable, Nonsynchronous, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000075 Duty cycle (max) (%) 90 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 3 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Enable, Nonsynchronous, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000075 Duty cycle (max) (%) 90 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3

The TPS61087-Q1 is a high-frequency, high-efficiency DC-to-DC converter with an integrated 3.2‑A, 0.13-Ω power switch that is capable of providing an output voltage up to 18.5 V. The selectable frequency of 650 kHz or 1.2 MHz allows the use of small external inductors and capacitors, and provides fast transient response. The external compensation allows optimizing the application for specific conditions. A capacitor connected to the soft-start pin minimizes inrush current at start-up.

The TPS61087-Q1 is a high-frequency, high-efficiency DC-to-DC converter with an integrated 3.2‑A, 0.13-Ω power switch that is capable of providing an output voltage up to 18.5 V. The selectable frequency of 650 kHz or 1.2 MHz allows the use of small external inductors and capacitors, and provides fast transient response. The external compensation allows optimizing the application for specific conditions. A capacitor connected to the soft-start pin minimizes inrush current at start-up.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61378-Q1 アクティブ 負荷切断機能搭載、18.5V 出力、4.8A、同期整流昇圧コンバータ Sync boost converter which can save external schottky diode

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61087-Q1 650-kHz or 1.2-MHz, 18.5-V Step-Up DC-DC Converter With 3.2-A Switch データシート (Rev. C) PDF | HTML 2020年 6月 10日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
機能安全情報 TPS61087-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution 2020年 5月 22日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61087EVM-317 — TPS61087 評価モジュール

The TPS61087EVM-317 facilitates evaluation of the TPS61087 high frequency, high efficiency DC/DC converter. The evaluation module accepts an input voltage of 2.5 V to 6 V and generates an output voltage of 15 V with a maximum switch current of 3.2 A minimum.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61087 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM423.TSC (196 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS61087 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM424.ZIP (26 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS61087 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM131B.ZIP (49 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian