TPS61087EVM-317

TPS61087 評価モジュール

TPS61087EVM-317

購入

概要

The TPS61087EVM-317 facilitates evaluation of the TPS61087 high frequency, high efficiency DC/DC converter. The evaluation module accepts an input voltage of 2.5 V to 6 V and generates an output voltage of 15 V with a maximum switch current of 3.2 A minimum.

特長
2.5 V to 6.0 V Input Voltage Range18.5 V Boost Converter with 3.2 A Switch Current650 kHz/1.2 MHz Selectable Switching FrequencyAdjustable Soft-StartThermal ShutdownUndervoltage Lockout
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61087 18.5V、3.2A、650kHz/1.2MHz 昇圧 DC/DC コンバータ TPS61087-Q1 AEC-Q100 認証済み、強制 PWM モード搭載、18.5V、3.2A、650kHz、1.2MHz の昇圧 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61087EVM-317 — TPS61087 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61087EVM (Rev. A) 2009年 1月 20日
データシート TPS61087-Q1 650-kHz or 1.2-MHz, 18.5-V Step-Up DC-DC Converter With 3.2-A Switch データシート (Rev. C) PDF | HTML 2020年 6月 10日
証明書 TPS61087EVM-317 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ