ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61087

アクティブ

18.5V、3.2A、650kHz/1.2MHz 昇圧 DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 3 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Enable, Nonsynchronous, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000075 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 3 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Enable, Nonsynchronous, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000075 Duty cycle (max) (%) 90
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3 WSON (DSC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:2.5V~6V
  • スイッチ電流 3.2A の 18.5V 昇圧コンバータ
  • 選択可能なスイッチング周波数:650kHz、1.2MHz
  • 調整可能なソフトスタート
  • サーマル・シャットダウン
  • 低電圧誤動作防止
  • 10 ピン QFN および薄型 QFN パッケージ
  • 入力電圧範囲:2.5V~6V
  • スイッチ電流 3.2A の 18.5V 昇圧コンバータ
  • 選択可能なスイッチング周波数:650kHz、1.2MHz
  • 調整可能なソフトスタート
  • サーマル・シャットダウン
  • 低電圧誤動作防止
  • 10 ピン QFN および薄型 QFN パッケージ

TPS61087 は高周波数、高効率の DC/DC コンバータで、3.2A、0.13Ω の電力スイッチを内蔵し、最大 18.5V の出力電圧を供給可能です。650kHz または 1.2MHz の周波数を選択可能なため、小型の外部インダクタおよびコンデンサを使用でき、高速な過渡応答が得られます。また、外部補償により、個々の条件に対してアプリケーションを最適化できます。ソフトスタート・ピンにコンデンサを接続することで、スタートアップ時の突入電流を最小限に抑えられます。

TPS61087 は高周波数、高効率の DC/DC コンバータで、3.2A、0.13Ω の電力スイッチを内蔵し、最大 18.5V の出力電圧を供給可能です。650kHz または 1.2MHz の周波数を選択可能なため、小型の外部インダクタおよびコンデンサを使用でき、高速な過渡応答が得られます。また、外部補償により、個々の条件に対してアプリケーションを最適化できます。ソフトスタート・ピンにコンデンサを接続することで、スタートアップ時の突入電流を最小限に抑えられます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61376 アクティブ 2.5% 精度、入力平均電流の制限機能と真の接続解除機能搭載、25V、4.5A、昇圧コンバータ TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature
比較対象デバイスと類似の機能
TPS61088 アクティブ 10A 完全統合型同期整流昇圧コンバータ For applications requiring wider Vin range and/or higher output current.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61087 3.2A スイッチ搭載、650kHz、1.2MHz、18.5V 昇圧 DC/DC コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 12月 23日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Negative to Positive Conversion Made Simple with TPS61089 Boost Converter 2018年 10月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Charging Supercapacitor Banks from USB Type C Port With Boost Converter 2018年 7月 17日
試験報告書 PMP15044 Test Results 2018年 4月 13日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
アプリケーション・ノート AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Low Cost 1W Isolated Power Supply Solution with TPS61085 2012年 6月 26日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Discrete Charge Pump Design (Rev. A) 2010年 7月 16日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61087EVM-317 — TPS61087 評価モジュール

The TPS61087EVM-317 facilitates evaluation of the TPS61087 high frequency, high efficiency DC/DC converter. The evaluation module accepts an input voltage of 2.5 V to 6 V and generates an output voltage of 15 V with a maximum switch current of 3.2 A minimum.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61087 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM423.TSC (196 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS61087 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM424.ZIP (26 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS61087 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM131B.ZIP (49 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP15044 — スーパー キャパシタ充電回路向け、自然入力電流制限のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、フライバック トポロジーが自然に備えている入力電流制限特性を利用します。スタートアップ時に、スーパー キャパシタの初期の出力電圧がゼロであっても、1次巻線の電流は TPS61087 のピーク スイッチ電流制限によって常に制限されます。ソフト スタート時のデューティ サイクルを考慮することにより、入力電流は、性質上、TPS61087 のピーク スイッチ電流制限値より低くなります。そのため、余分な部品は必要ありません。

1 次側巻線および 2 次側巻線は同一のグランドを共有するため、フライバック (...)

試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian
WSON (DSC) 10 Ultra Librarian