PMP15044
スーパー・キャパシタ充電回路向け、自然入力電流制限のリファレンス・デザイン
PMP15044
概要
このリファレンス・デザインは、フライバック・トポロジーが自然に備えている入力電流制限特性を利用します。スタートアップ時に、スーパー・キャパシタの初期の出力電圧がゼロであっても、1次巻線の電流は TPS61087 のピーク・スイッチ電流制限によって常に制限されます。ソフト・スタート時のデューティ・サイクルを考慮することにより、入力電流は、性質上、TPS61087 のピーク・スイッチ電流制限値より低くなります。そのため、余分な部品は必要ありません。
1 次側巻線および 2 次側巻線は同一のグランドを共有するため、フライバック・インダクタは強化絶縁を必要としません。基本絶縁性能で十分です。これは、スーパー・キャパシタ充電回路アプリケーション向けのコンパクト設計です。
特長
- 入力電圧範囲:2.5V~6V
- 入力電流を 3A 未満に効果的に制限可能
- シャットダウン時に入力側および出力側を絶縁
- 低コスト、小型ソリューション・サイズ
出力電圧オプション | PMP15044.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 2.5 |
Vin (Max) (V) | 6 |
Vout (Nom) (V) | 13.5 |
Iout (Max) (A) | .4 |
Output Power (W) | 5.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Non Sync |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRW00.PDF (94 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1