ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61092

アクティブ

20μA、QFN-16 封止、5V 出力、500mA、96% 効率の昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 2 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 2 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RSA) 16 16 mm² 4 x 4
  • 入力電圧1.8Vから500mA出力が可能な効率96%の 同期整流方式昇圧コンバータ
  • 4mm × 4mmの小型QFN16ピンパッケージ
  • デバイス静止時自己消費電流: 20µA(Typ)
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 最高5.5Vまの可変出力電圧製品、および固定出力電圧製品
  • パワー・セーブ・モードにより低出力電流時の効率を改善
  • ロー・バッテリー・コンパレータ内蔵
  • 低EMIコンバータ(アンチリンギング・スイッチ内蔵)
  • シャットダウン時負荷と電源を遮断
  • 過熱保護
  • APPLICATIONS
    • 単セルのリチウム系電池また2セルの乾電池を電源 とするポータブル・オーディオ・プレーヤやPDAな どの携帯機器
  • 入力電圧1.8Vから500mA出力が可能な効率96%の 同期整流方式昇圧コンバータ
  • 4mm × 4mmの小型QFN16ピンパッケージ
  • デバイス静止時自己消費電流: 20µA(Typ)
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 最高5.5Vまの可変出力電圧製品、および固定出力電圧製品
  • パワー・セーブ・モードにより低出力電流時の効率を改善
  • ロー・バッテリー・コンパレータ内蔵
  • 低EMIコンバータ(アンチリンギング・スイッチ内蔵)
  • シャットダウン時負荷と電源を遮断
  • 過熱保護
  • APPLICATIONS
    • 単セルのリチウム系電池また2セルの乾電池を電源 とするポータブル・オーディオ・プレーヤやPDAな どの携帯機器

TPS6109xは、1セルのリチウム・イオン、リチウム・ポリマー 電池或いは2セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素電池を 電源とし、1A以下かそれ以上の電池電流の供給を必要とする 製品の電源ソリューションを提供する製品です。コンバータは 外部の抵抗デバイダによる設定か、チップ内部で固定に設定さ れた値での安定した出力電圧を生成します。高い効率の電力 変換能力により、出力電圧5Vで0.5Aの電流供給を入力電圧が 1.8Vに低下するまで供給することができます。昇圧コンバータ は、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラと最大の 効率を実現するため同期整流器を使用しています。昇圧スイッ チと整流スイッチはチップ内部で直接接続されており、最少の インダクタンス成分とEMI特性を可能としています。昇圧ス イッチの最大ピーク電流は2500mAに制限されています。

コンバータは電池からの消費を最小限に抑えるためディス エーブルにすることができます。シャットダウン時負荷は電池 から完全に切り離されます。低EMIモードはリンギングを低減 するのに使用され、コンバータが不連続モードになった時の放 射電磁エネルギーを低くします。

出力電圧は外部の抵抗デバイダにより設定、あるいはチップ 内部で固定されています。

このデバイスは4 × 4 mm の16ピンQFN パッケージで供給さ れています。

TPS6109xは、1セルのリチウム・イオン、リチウム・ポリマー 電池或いは2セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素電池を 電源とし、1A以下かそれ以上の電池電流の供給を必要とする 製品の電源ソリューションを提供する製品です。コンバータは 外部の抵抗デバイダによる設定か、チップ内部で固定に設定さ れた値での安定した出力電圧を生成します。高い効率の電力 変換能力により、出力電圧5Vで0.5Aの電流供給を入力電圧が 1.8Vに低下するまで供給することができます。昇圧コンバータ は、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラと最大の 効率を実現するため同期整流器を使用しています。昇圧スイッ チと整流スイッチはチップ内部で直接接続されており、最少の インダクタンス成分とEMI特性を可能としています。昇圧ス イッチの最大ピーク電流は2500mAに制限されています。

コンバータは電池からの消費を最小限に抑えるためディス エーブルにすることができます。シャットダウン時負荷は電池 から完全に切り離されます。低EMIモードはリンギングを低減 するのに使用され、コンバータが不連続モードになった時の放 射電磁エネルギーを低くします。

出力電圧は外部の抵抗デバイダにより設定、あるいはチップ 内部で固定されています。

このデバイスは4 × 4 mm の16ピンQFN パッケージで供給さ れています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS61232 アクティブ 5A、5V の固定出力電圧、高効率の同期整流昇圧コンバータ For applications requiring smaller package or higher output current.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 96% 効率スイッチ電流 2A、同期整流方式昇圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2009年 9月 30日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
アプリケーション・ノート Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61090EVM-029 — TPS61090 評価モジュール

The TPS61090EVM-029 is an evaluation tool for the TPS61090 inductive step-up converter in QFN-16 package which can supply voltages up to 5.5V from a 1.8-V to 5.5-V input. The TPS61090EVM-029 uses a TPS61090 adjustable output step-up converter and the appropriate external components to provide a 5-V (...)

ユーザー ガイド: PDF
ガーバー・ファイル

TPS6109xVM Gerber Files

SLVC141.ZIP (92 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSA) 16 Ultra Librarian