TPS61090EVM-029

TPS61090 評価モジュール

TPS61090EVM-029

購入

概要

The TPS61090EVM-029 is an evaluation tool for the TPS61090 inductive step-up converter in QFN-16 package which can supply voltages up to 5.5V from a 1.8-V to 5.5-V input. The TPS61090EVM-029 uses a TPS61090 adjustable output step-up converter and the appropriate external components to provide a 5-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can also be used to evaluate other options of the TPS6109x family. Please follow the instructions in the User's Guide of the EVM.

特長

The development tool includes:

  • A tested TPS61090EVM-029 evaluation module with TPS61090RSA IC
  • A user's guide (SBVU003) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6109x family of devices (SLVS484)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61090 1.8Vin、2A スイッチ、96% 効率の昇圧コンバータ TPS61091 20μA、QFN-16 封止、3.3V 出力、500mA、96% 効率の昇圧コンバータ TPS61092 20μA、QFN-16 封止、5V 出力、500mA、96% 効率の昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61090EVM-029 — TPS61090 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61090EVM-029 User's Guide 2003年 10月 9日
証明書 TPS61090EVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS6109x Synchronous Boost Converter With 2-A Switch データシート (Rev. C) PDF | HTML 2014年 12月 24日
データシート 96% 効率スイッチ電流 2A、同期整流方式昇圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2009年 9月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ