パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 WSON (DQC) | 10 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS62175 の特徴
- DCS-Control™ トポロジ
- 入力電圧範囲:4.75~28V
- 静止時自己消費電流:標準4.8µA(スリープ・モード)
- 100%デューティ・サイクル・モード
- アクティブな出力放電
- パワー・グッド出力
- 出力電流:500mA
- 出力電圧範囲:1V~6V
- スイッチング周波数:標準1MHz
- パワーセーブ・モードへのシームレスな遷移
- 低電圧誤動作防止
- 短絡保護
- 過熱保護
- 2×3mmの10ピンWSONパッケージで供給
TPS62175 に関する概要
TPS62175/7は、DCS-Control™ トポロジに基づく、高効率の同期整流方式降圧型DC/DCコンバータです。
4.75~28Vという広い動作入力電圧範囲により、複数セルのLiイオン電池や、12Vまたはそれ以上の中間電源レールから駆動されるシステムに最適であり、最大500mAの出力電流を供給できます。
TPS62175/7は、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードに入ることで、負荷範囲全体にわたって高い効率を維持します。また、超低電力マイコンなど、高度な省電力モードを持つアプリケーションへの電源供給用に、スリープ・モードを備えています。パワー・グッド出力を使用して、電源シーケンシングやパワーオン・リセットを行えます。
静止時自己消費電流の標準値は通常モードで22µA、スリープ・モードで4.8μAです。スリープ・モードでは、負荷電流が非常に低いときの効率を最大20%向上できます。シャットダウン・モードでは、2µA未満のシャットダウン電流だけを消費し、出力はアクティブに放電されます。
TPS62175/7は、可変出力電圧と固定出力電圧の各製品が2×3mmの小さな10ピンWSONパッケージで供給されます。