ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62243

アクティブ

2 × 2 mm SON/TSOT23 パッケージ封止、1.8 V/300 mA、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 1.8 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 1.8 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 高効率降圧型コンバータ
  • 最大出力電流:300mA
  • VINの範囲は2V~6Vで、動作電圧範囲の広いタイプのリチウムイオン・バッテリーにも対応
  • 2.25MHz固定周波数動作
  • 軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードで作動
  • PWMモードでの出力電圧精度:±1.5%
  • 出力電圧設定範囲:0.6V~VIN
  • 無負荷時自己消費電流:標準15μA
  • 100%デューティ・サイクル動作による最小の電圧降下
  • TSOT23パッケージおよび2 × 2 × 0.8mmのSONパッケージで提供
  • 1mm未満の低背ソリューションを実現可能
  • アプリケーション
    • Bluetooth™ヘッドセット
    • 携帯電話、スマートフォン
    • WLAN
    • PDA、ポケットPC
    • 低電力DSP電源
    • 携帯用メディア・プレーヤー
    • デジタル・カメラ

  • 高効率降圧型コンバータ
  • 最大出力電流:300mA
  • VINの範囲は2V~6Vで、動作電圧範囲の広いタイプのリチウムイオン・バッテリーにも対応
  • 2.25MHz固定周波数動作
  • 軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードで作動
  • PWMモードでの出力電圧精度:±1.5%
  • 出力電圧設定範囲:0.6V~VIN
  • 無負荷時自己消費電流:標準15μA
  • 100%デューティ・サイクル動作による最小の電圧降下
  • TSOT23パッケージおよび2 × 2 × 0.8mmのSONパッケージで提供
  • 1mm未満の低背ソリューションを実現可能
  • アプリケーション
    • Bluetooth™ヘッドセット
    • 携帯電話、スマートフォン
    • WLAN
    • PDA、ポケットPC
    • 低電力DSP電源
    • 携帯用メディア・プレーヤー
    • デジタル・カメラ

TPS62240は、バッテリー駆動のポータブル・アプリケーション用に最適化された、高効率の同期整流方式の降圧型DC/DCコンバータです。1セルのリチウムイオン電池から最大300mAの出力電流を供給でき、携帯電話などの携帯用アプリケーションの電 源に適しています。

2V~6Vの入力電圧範囲を備え、動作電圧範囲の広いリチウムイオン・バッテリーや、2セルおよび3セルのアルカリ乾電池、 3.3Vおよび5Vの入力電圧レールを電源とするアプリケーションをサポートします。

TPS62240は、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードに自動的に切り替わり、広 い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。

パワーセーブ・モードは出力のリップル電圧が最小になるように最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリケ ーションの場合、MODEピンを“ハイ”にすることで、強制的に固定周波数PWMモードにすることができます。シャット ダウン・モードでは、自己消費電流が1μA未満に低下します。TPS62240では、小型のインダクタとコンデンサを使用してソリ ューション・サイズを小さくすることができます。

TPS62240は5ピンのTSOT23パッケージ、および6ピンの2 × 2SONパッケージで提供されます。

TPS62240は、バッテリー駆動のポータブル・アプリケーション用に最適化された、高効率の同期整流方式の降圧型DC/DCコンバータです。1セルのリチウムイオン電池から最大300mAの出力電流を供給でき、携帯電話などの携帯用アプリケーションの電 源に適しています。

2V~6Vの入力電圧範囲を備え、動作電圧範囲の広いリチウムイオン・バッテリーや、2セルおよび3セルのアルカリ乾電池、 3.3Vおよび5Vの入力電圧レールを電源とするアプリケーションをサポートします。

TPS62240は、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードに自動的に切り替わり、広 い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。

パワーセーブ・モードは出力のリップル電圧が最小になるように最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリケ ーションの場合、MODEピンを“ハイ”にすることで、強制的に固定周波数PWMモードにすることができます。シャット ダウン・モードでは、自己消費電流が1μA未満に低下します。TPS62240では、小型のインダクタとコンデンサを使用してソリ ューション・サイズを小さくすることができます。

TPS62240は5ピンのTSOT23パッケージ、および6ピンの2 × 2SONパッケージで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62813-Q1 アクティブ 車載対応、固定 Fsw 動作、SYNC (同期型)、2 x 3mm ウェッタブル フランク パッケージ封止、2.75V ~ 6V、3A、降圧コンバータ Smaller solution size and higher efficiency

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 2.25MHz、300mA降圧型コンバータ(2×2 SON/TSOT23パッケージ) データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2007年 10月 4日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
製品概要 TPS62240、TPS62242、 TPS62243 2.25MHz、300mA降圧型コンバータ(2x2 SON/TSOT-23パッケージ) 2008年 7月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62240EVM-229 — TPS62240、6V 入力、1.8V 出力、0.3A 評価モジュール

The TPS62240EVM-229 facilitates evaluation of the TPS62240 2.25 MHz, 300 mA Step-Down DC-DC Converter.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62243 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM316.TSC (829 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62243 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM317.ZIP (35 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62243 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM063A.ZIP (36 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

TPS62260EVM-229 Gerber Files

SLVC124.ZIP (106 KB)
ガーバー・ファイル

HPA229 Gerber Files

SLVC134.ZIP (106 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian