TPS62240EVM-229

TPS62240、6V 入力、1.8V 出力、0.3A 評価モジュール

TPS62240EVM-229

ご注文はこちら

概要

The TPS62240EVM-229 facilitates evaluation of the TPS62240 2.25 MHz, 300 mA Step-Down DC-DC Converter.

特長
  • High Efficiency Step Down Converter
  • Output Current up to 300 mA
  • VIN Range From 2.0 V to 6 V for Li-Ion Batteries with Extended Voltage Range
  • 2.25 MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±1%
  • Adjustable Output Voltage from 0.6 V to VIN
  • Typical 15 mA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
DC/DC コンバータ
TPS62240 2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.25MHz、300mA、降圧型コンバータ TPS62242 2 × 2 mm SON/TSOT23 パッケージ封止、1.2 V/300 mA、降圧コンバータ TPS62242-Q1 車載向け、1.2V 固定出力電圧、2V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、300mA 降圧コンバータ TPS62243 2 × 2 mm SON/TSOT23 パッケージ封止、1.8 V/300 mA、降圧コンバータ TPS62243-Q1 DDC/TSOT23 パッケージ、2.25MHz、300mA 降圧コンバータ TPS62244-Q1 TSOT23 パッケージの 2.25MHz、300mA 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62240EVM-229 — TPS62240、6V 入力、1.8V 出力、0.3A 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62240EVM-229 TPS62240、6V 入力、1.8V 出力、0.3A 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC134.ZIP (107 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS622x0EVM-229 2007/07/26
証明書 TPS62240EVM-229 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。