データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62244-Q1
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード1: 動作時接合部温度範囲-40℃~125℃
- 出力電流: 最大300mA
- VIN範囲: 2V~6V
- PWMモードで2.25MHz固定周波数動作
- 軽負荷電流時のパワーセーブ・モード
- PWMモードでの出力電圧精度: ±1.5%
- 固定出力電圧
- 1.80V TPS62243-Q1
- 1.25V TPS62244-Q1
- 静止電流: 15µA (標準値)
- 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- TSOT 23 (5) 2.90mm×1.60mmパッケージで供給
TPS6224x-Q1は固定出力電圧で最大300mAの出力電流を供給できる、高効率の同期整流DC/DC降圧型コンバータです。低消費電力を実現しており、リモート・キーレス・エントリ(RKE)やパッシブ・エントリ/パッシブ・スタート(PEPS)のキーフォブおよび基地局といった、バッテリ駆動/常時オンの車載アプリケーションに適しています。2V~6Vの入力電圧範囲により、Li-MnO2コイン電池、リチウムイオン電池、2セル(2S)および3セル(3S)のアルカリ電池、3.3Vおよび5Vの入力電圧レールを電源とするアプリケーションに対応します。TPS6224x-Q1は、高負荷電流時には2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードでの動作に移行するため、全負荷電流範囲にわたって高効率と低消費電力を維持できます。パワーセーブ・モードは、出力電圧リップルが小さくなるように最適化されています。シャットダウン・モードでは、消費電流が1µA未満に低下します。小型のインダクタとコンデンサを使用してソリューション・サイズを小さくすることができるTPS6224x-Q1は、5ピンのTSOT23パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS62240EVM-229 — TPS62240、6V 入力、1.8V 出力、0.3A 評価モジュール
The TPS62240EVM-229 facilitates evaluation of the TPS62240 2.25 MHz, 300 mA Step-Down DC-DC Converter.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS62240 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM061A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点