ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62243-Q1

アクティブ

DDC / TSOT23 パッケージの 2.25MHz、300mA 降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS628501-Q1 アクティブ 車載、SOT-583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A 降圧コンバータ New generation with smaller solution size and higher efficiency

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 2250 Switching frequency (max) (kHz) 2250 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 1.8 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 2250 Switching frequency (max) (kHz) 2250 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 1.8 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時接合部温度範囲-40℃~125℃
  • 出力電流: 最大300mA
  • VIN範囲: 2V~6V
  • PWMモードで2.25MHz固定周波数動作
  • 軽負荷電流時のパワーセーブ・モード
  • PWMモードでの出力電圧精度: ±1.5%
  • 固定出力電圧
    • 1.80V TPS62243-Q1
    • 1.25V TPS62244-Q1
  • 静止電流: 15µA (標準値)
  • 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • TSOT 23 (5) 2.90mm×1.60mmパッケージで供給
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時接合部温度範囲-40℃~125℃
  • 出力電流: 最大300mA
  • VIN範囲: 2V~6V
  • PWMモードで2.25MHz固定周波数動作
  • 軽負荷電流時のパワーセーブ・モード
  • PWMモードでの出力電圧精度: ±1.5%
  • 固定出力電圧
    • 1.80V TPS62243-Q1
    • 1.25V TPS62244-Q1
  • 静止電流: 15µA (標準値)
  • 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • TSOT 23 (5) 2.90mm×1.60mmパッケージで供給

TPS6224x-Q1は固定出力電圧で最大300mAの出力電流を供給できる、高効率の同期整流DC/DC降圧型コンバータです。低消費電力を実現しており、リモート・キーレス・エントリ(RKE)やパッシブ・エントリ/パッシブ・スタート(PEPS)のキーフォブおよび基地局といった、バッテリ駆動/常時オンの車載アプリケーションに適しています。2V~6Vの入力電圧範囲により、Li-MnO2コイン電池、リチウムイオン電池、2セル(2S)および3セル(3S)のアルカリ電池、3.3Vおよび5Vの入力電圧レールを電源とするアプリケーションに対応します。TPS6224x-Q1は、高負荷電流時には2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードでの動作に移行するため、全負荷電流範囲にわたって高効率と低消費電力を維持できます。パワーセーブ・モードは、出力電圧リップルが小さくなるように最適化されています。シャットダウン・モードでは、消費電流が1µA未満に低下します。小型のインダクタとコンデンサを使用してソリューション・サイズを小さくすることができるTPS6224x-Q1は、5ピンのTSOT23パッケージで供給されます。

TPS6224x-Q1は固定出力電圧で最大300mAの出力電流を供給できる、高効率の同期整流DC/DC降圧型コンバータです。低消費電力を実現しており、リモート・キーレス・エントリ(RKE)やパッシブ・エントリ/パッシブ・スタート(PEPS)のキーフォブおよび基地局といった、バッテリ駆動/常時オンの車載アプリケーションに適しています。2V~6Vの入力電圧範囲により、Li-MnO2コイン電池、リチウムイオン電池、2セル(2S)および3セル(3S)のアルカリ電池、3.3Vおよび5Vの入力電圧レールを電源とするアプリケーションに対応します。TPS6224x-Q1は、高負荷電流時には2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードでの動作に移行するため、全負荷電流範囲にわたって高効率と低消費電力を維持できます。パワーセーブ・モードは、出力電圧リップルが小さくなるように最適化されています。シャットダウン・モードでは、消費電流が1µA未満に低下します。小型のインダクタとコンデンサを使用してソリューション・サイズを小さくすることができるTPS6224x-Q1は、5ピンのTSOT23パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62811-Q1 アクティブ 車載、2mm x 3mm ウェッタブル・フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、1A 降圧コンバータ Improved performance with output voltage accuracy ±1%.: Fixed-frequency, spread-spectrum in smaller 2-mm x 3-mm QFN with wettable flanks.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6224X-Q1 車載用2.25MHz 300mA降圧型コンバータ、TSOT23パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018年 3月 5日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62240EVM-229 — TPS62240、6V 入力、1.8V 出力、0.3A 評価モジュール

The TPS62240EVM-229 facilitates evaluation of the TPS62240 2.25 MHz, 300 mA Step-Down DC-DC Converter.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62243 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM063A.ZIP (36 KB) - PSpice Model
設計ツール

WEBENCH-POWER-DESIGNER — WEBENCH Power Designer

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ