データシート
TPS62816-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- 入力電圧範囲:2.7V~6V
- 静止電流:26µA (標準値)
- 出力電圧:0.6V~5.5V
- 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
- 調整可能なソフト・スタート
- 強制 PWM または PWM/PFM 動作
- 1.8MHz~4MHz の調整可能なスイッチング周波数
- 高精度の ENABLE 入力
- ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
- 正確なシーケンシング
- 100% デューティ・サイクル・モード
- アクティブ出力放電
- 拡散スペクトラム・クロック処理 — オプション
- ウィンドウ・コンパレータを使用したパワー・グッド出力
- ウェッタブル・フランク付きパッケージ
- TJ = –40℃~150℃
TPS62812-Q1 は、ピン互換の使いやすい高効率同期整流式降圧 DC/DC コンバータです。本デバイスはピーク電流モード制御方式に基づいています。本デバイスは、インフォテインメント、先進運転支援システムなどの車載アプリケーション用に設計されています。低抵抗のスイッチにより、最大 6A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。PWM/PFM モードでは、TPS62816-Q1 は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPS62816-Q1 は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用して、スタートアップ時間を設定したり、出力電圧が外部ソースに追従するよう設定したりできます。これによって、各種の電源レールの外部シーケンシングが可能で、スタートアップ時の突入電流が制限されます。
TPS62816-Q1 は可変バージョンとして供給され、3mm × 2mm のウエッタブル・フランク付き VQFN パッケージに搭載されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS62816-Q1 2.7V~6V、6A 車載用降圧コンバータ、3mm × 2mm ウェッタブル・フランク QFN パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 1月 26日 |
アプリケーション・ノート | Loop Gain Reconstruction of a Step-Down Converter from Output Impedance | PDF | HTML | 2022年 1月 20日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Measure Impedance of a Power Distribution Network of a DC-DC Converter | PDF | HTML | 2022年 1月 20日 | |||
機能安全情報 | TPS62816-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 4月 15日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62816EVM-140 Evaluation Module | PDF | HTML | 2020年 9月 25日 | |||
アプリケーション・ノート | Synchronizing DC/DC Converters in a Power Tree | 2020年 1月 16日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies | 2019年 10月 14日 | ||||
Analog Design Journal | Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters | 2019年 6月 14日 | ||||
Analog Design Journal | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS62816EVM-140 — TPS62816-Q1 2.75V ~ 6V、6A 降圧コンバータの評価基板
TPS62816EVM-140 評価基板 (EVM) は、TPS62816-Q1 降圧コンバータの動作と機能を容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM (評価基板) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 6A の出力電流を供給します。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RWY) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点