ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62827A

アクティブ

強制 PWM、1.5mm × 1.5mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、4A 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
VSON-HR (DMQ) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • インダクタ内蔵パワー モジュールとして提供:TPSM82821TPSM82822TPSM82823
  • DCS-Control トポロジ
  • 1% の帰還または出力電圧精度 (全温度範囲)
  • 最大 97% の効率
  • 26mΩ/25mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 動作時静止電流:‌4µA
  • 2.2MHz のスイッチング周波数
  • 調整可能な出力電圧:0.6V~4V
  • パワー セーブ モードにより軽負荷時の効率を向上
  • 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • アクティブ出力放電
  • パワー グッド出力
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • ヒカップ短絡保護機能
  • CCM 動作用の強制 PWM バージョン
  • WEBENCH Power Designer により、TPS6282x を使用するカスタム設計を作成
  • インダクタ内蔵パワー モジュールとして提供:TPSM82821TPSM82822TPSM82823
  • DCS-Control トポロジ
  • 1% の帰還または出力電圧精度 (全温度範囲)
  • 最大 97% の効率
  • 26mΩ/25mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 動作時静止電流:‌4µA
  • 2.2MHz のスイッチング周波数
  • 調整可能な出力電圧:0.6V~4V
  • パワー セーブ モードにより軽負荷時の効率を向上
  • 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • アクティブ出力放電
  • パワー グッド出力
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • ヒカップ短絡保護機能
  • CCM 動作用の強制 PWM バージョン
  • WEBENCH Power Designer により、TPS6282x を使用するカスタム設計を作成

TPS6282x は使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータ ファミリであり、静止電流が 4µA と非常に小さいのが特長です。このデバイスは DCS-Control トポロジを基礎としており、過渡応答が高速です。内部基準電圧により、最低 0.6V まで出力電圧をレギュレートでき、接合部温度が –40℃~125℃の範囲で 1% の高い帰還電圧精度を維持します。このファミリのデバイスはピン互換および BOM 互換です。設計全体で、小さな 1 つの 470nH のインダクタ、1 つの 4.7µF の入力コンデンサ、2 つの 10µF または 1 つの 22µF 出力コンデンサしか必要としません。

TPS6282x には 2 種類のバージョンがあります。第 1 のバージョンにはパワーセーブ モードがあり、自動的にこのモードに移行して、非常に軽い負荷までの範囲で高い効率を維持し、システムのバッテリ動作時間を延長します。第 2 のバージョンは、出力電圧のリップルを最小限に抑え、スイッチング周波数をほぼ一定に保つため、連続導通モードを維持する強制 PWM で動作します。このデバイスは、パワー グッド信号と、内部ソフト スタート回路を備えています。このデバイスは 100% モードで動作可能です。障害保護の目的で、本デバイスは HICCUP (ヒカップ、間欠型) 短絡保護機能やサーマル シャットダウン機能を搭載しています。このデバイスは 6 ピンの 1.5mm × 1.5mm QFN パッケージで供給され、高電力密度の設計を実現できます。

TPS6282x は使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータ ファミリであり、静止電流が 4µA と非常に小さいのが特長です。このデバイスは DCS-Control トポロジを基礎としており、過渡応答が高速です。内部基準電圧により、最低 0.6V まで出力電圧をレギュレートでき、接合部温度が –40℃~125℃の範囲で 1% の高い帰還電圧精度を維持します。このファミリのデバイスはピン互換および BOM 互換です。設計全体で、小さな 1 つの 470nH のインダクタ、1 つの 4.7µF の入力コンデンサ、2 つの 10µF または 1 つの 22µF 出力コンデンサしか必要としません。

TPS6282x には 2 種類のバージョンがあります。第 1 のバージョンにはパワーセーブ モードがあり、自動的にこのモードに移行して、非常に軽い負荷までの範囲で高い効率を維持し、システムのバッテリ動作時間を延長します。第 2 のバージョンは、出力電圧のリップルを最小限に抑え、スイッチング周波数をほぼ一定に保つため、連続導通モードを維持する強制 PWM で動作します。このデバイスは、パワー グッド信号と、内部ソフト スタート回路を備えています。このデバイスは 100% モードで動作可能です。障害保護の目的で、本デバイスは HICCUP (ヒカップ、間欠型) 短絡保護機能やサーマル シャットダウン機能を搭載しています。このデバイスは 6 ピンの 1.5mm × 1.5mm QFN パッケージで供給され、高電力密度の設計を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV62595 アクティブ 1% 出力精度、1.5mm x 1.5mm QFN パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、4A 降圧コンバータ Cost-optimized solution (2.4 V to 5.5 VIN)
TPS62827 アクティブ 1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、4A 降圧コンバータ Pin-to-pin solution with automatic PWM/PFM mode
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62864 アクティブ I2C インターフェイス搭載、1.05mm x 1.78mm WCSP パッケージ封止、4A 同期整流降圧コンバータ Dynamic voltage scaling (DVS), small solution size
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM82810 アクティブ 調整可能な周波数、トラッキング機能搭載、3 x 4mm の μSIP パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧モジュール Module with integrated inductor and mode selection pin for PWM/PFM or FPWM.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6282x 出力精度 1%、2.4V~5.5V 入力、1、2、3、4A 降圧コンバータ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2024年 3月 11日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
アプリケーション概要 Powering VCCINT_VCU Rail in Xilinx® Zynq®UltraScale+™ Family of Multiprocessors PDF | HTML 2020年 6月 8日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
技術記事 QFN soldering tips and tricks PDF | HTML 2018年 11月 26日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62827AEVM-126 — TPS62827A Vout 精度 1%、5.5V 入力、4A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS62827AEVM-126 評価基板を使用すると、TPS62827A を評価できます。TPS6282xA デバイス ファミリは、使いやすい同期整流 DC/DC コンバータであり、DCS-Control™ トポロジーをベースにしているので、高速過渡応答を実現します。内部リファレンスを使用すると、最小 0.6V の出力電圧レギュレーションを実現し、-40℃ ~ 125℃ の接合部温度範囲にわたって帰還電圧で 1% の高精度を達成できます。このソリューション全体が必要とするのは、1 個の小型 470nH インダクタ、1 個の 4.7μF 入力コンデンサ、3 個の 10 μF (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62827A PSpice Unencrypted Transient Model

SLYM117.ZIP (287 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON-HR (DMQ) 6 Ultra Librarian