データシート
TPS628523-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃ TA
- ウェッタブル フランク
- 低 EMI 要件向けの設計
- オプションの疑似ランダム拡散スペクトラムにより、ピーク放射を低減
- TJ = –40℃~+150℃
- 1A、2A 、3A (連続) のコンバータ ファミリ
- 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
- 静止電流:21µA (代表値)
- シャットダウン電流:1.5µA (代表値)
- 0.6V~5.5V の出力電圧
- 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
- 強制 PWM または PWM、PFM 動作のオプション
- スイッチング周波数 (PWM):2.25MHz
- 最大 10ms の可変ソフト スタート
- 高精度の ENABLE 入力で以下を実現:
- ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
- 正確なシーケンシング
- アクティブ出力放電
- フォールドバック過電流保護 – オプション
- ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
TPS62852x-Q1 はピン互換で 1A、2A、および 3A の高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ ファミリです。これらのデバイスは、ピーク電流モード制御トポロジに基づいており、スイッチング周波数の厳密な変動に対応します。これらのデバイスは、インフォテインメント、先進運転支援システムなどの車載アプリケーション用に設計されたものです。低抵抗のスイッチにより、最大 3A の連続出力電流を供給できます。TPS62852x-Q1 では、スイッチング周波数は内部で 2.25MHz に固定されています。TPS62852x-Q1 は、要求電力の増大に使用するパルス幅変調 (PWM) と、省電力動作に使用するパルス周波数モード (PFM) を自動的に選択します。この選択により、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。周波数安定性の要件が支配的な場合に、本デバイスには強制 PWM を使用するオプションもあります。このファミリは PWM モードの全温度範囲にわたって 1% の出力電圧精度を実現しているため、非常に厳格な電源電圧精度要件のデバイスの電源を設計するのに役立ちます。
TPS62852x-Q1 は 8 ピン、2.0mm × 1.5mm の WSON パッケージで供給されます。
詳細リクエスト
詳細なデータシートや追加の設計リソースを用意しています。リクエストする
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS62852x-Q1 2.7V ~ 6V、1A/2A/3A 車載対応降圧コンバータ、WSON パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 7月 21日 |
| 機能安全情報 | TPS628523HA-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025年 1月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS628523HAQEVM-070 — TPS62852X-Q1 評価基板
TPS628523HAQEVM-070は、 TPS628521-Q1、 TPS628522-Q1 および TPS628523-Q1 1 の各降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストするのを支援できる設計を採用しています。この評価モジュール(EVM)は、2.7V ~ 6V の入力電圧を 1.8V の安定化出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。この評価モジュール(EVM)に搭載しているICはTPS628523HAWDLSRQ1であり、負荷電流範囲全体にわたって強制PWMモード(FPWM)で動作します。TPS628523HAQEVM-070 は、2.0mm (...)
シミュレーション・モデル
TPS628523HA-Q1 Simplis Transient and Average Model
SLUM956.ZIP (321 KB) - SIMPLIS Model
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON-HR (DLS) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。