TPS628523HAQEVM-070
TPS62852X-Q1 評価基板
TPS628523HAQEVM-070
概要
TPS628523HAQEVM-070は、 TPS628521-Q1、 TPS628522-Q1 および TPS628523-Q1 1 の各降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストするのを支援できる設計を採用しています。この評価モジュール(EVM)は、2.7V ~ 6V の入力電圧を 1.8V の安定化出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。この評価モジュール(EVM)に搭載しているICはTPS628523HAWDLSRQ1であり、負荷電流範囲全体にわたって強制PWMモード(FPWM)で動作します。TPS628523HAQEVM-070 は、2.0mm × 1.5mm QFNパッケージに封止されたICです。
特長
- 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
- 出力電流:3A
- フィードバック精度:1%(- 40°C~150°C)
- FPWM モード
- 2.0mm × 1.5mm × 2mm の QFN パッケージ
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS628523HAQEVM070 — TPS62852X-Q1 の評価基板
TPS628523HAQEVM070 — TPS62852X-Q1 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62852X-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025/01/24 | ||
| 証明書 | TPS628523HAQEVM-070 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/12/02 |