XPS628523PAWDLSRQ1 アクティブ

車載用、QFN パッケージ封止、2.7V ~ 6V、3A 降圧コンバータ

次の製品と同じ: XPS628523PAWDLSRQ1.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TPS628523-Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON-HR (DLS) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS628523-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃ TA
  • ウェッタブル フランク
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • オプションの疑似ランダム拡散スペクトラムにより、ピーク放射を低減
  • TJ = –40℃~+150℃
  • 1A、2A 、3A (連続) のコンバータ ファミリ
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
  • 静止電流:21µA (代表値)
  • シャットダウン電流:1.5µA (代表値)
  • 0.6V~5.5V の出力電圧
  • 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
  • 強制 PWM または PWM、PFM 動作のオプション
  • スイッチング周波数 (PWM):2.25MHz
  • 最大 10ms の可変ソフト スタート
  • 高精度の ENABLE 入力で以下を実現:
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • アクティブ出力放電
  • フォールドバック過電流保護 – オプション
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力

TPS628523-Q1 に関する概要

TPS62852x-Q1 はピン互換で 1A、2A、および 3A の高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ ファミリです。これらのデバイスは、ピーク電流モード制御トポロジに基づいており、スイッチング周波数の厳密な変動に対応します。これらのデバイスは、インフォテインメント、先進運転支援システムなどの車載アプリケーション用に設計されたものです。低抵抗のスイッチにより、最大 3A の連続出力電流を供給できます。TPS62852x-Q1 では、スイッチング周波数は内部で 2.25MHz に固定されています。TPS62852x-Q1 は、要求電力の増大に使用するパルス幅変調 (PWM) と、省電力動作に使用するパルス周波数モード (PFM) を自動的に選択します。この選択により、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。周波数安定性の要件が支配的な場合に、本デバイスには強制 PWM を使用するオプションもあります。このファミリは PWM モードの全温度範囲にわたって 1% の出力電圧精度を実現しているため、非常に厳格な電源電圧精度要件のデバイスの電源を設計するのに役立ちます。

TPS62852x-Q1 は 8 ピン、2.0mm × 1.5mm の WSON パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら