データシート
TPS62865
- DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
- 11mΩ および 10.5mΩ のパワー MOSFET を内蔵
- ±1% の出力電圧精度
- 動作時の静止電流:4µA
- 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
- 可変出力電圧範囲: 0.6V~VIN
- 固定 (外付け抵抗で選択可能) および可変出力電圧バージョン
- 2.4MHz のスイッチング周波数
- 強制 PWM またはパワーセーブ・モード
- 出力電圧放電
- 100% デューティ・サイクル・モード
- ヒカップ短絡保護機能
- パワー・グッド・インジケータとウィンドウ・コンパレータ
- サーマル・シャットダウン
- 最小 30mm2 のソリューション・サイズ が可能
- 1.5Mm×2.5mm の QFN、0.5mm ピッチで供給
- WEBENCH Power Designer により、TPS62865 を使用するカスタム設計を作成
- WEBENCH Power Designer により、TPS62867 を使用するカスタム設計を作成
TPS62865 および TPS62867 は、高効率で柔軟性が高く高電力密度のソリューションを実現する高周波数同期整流降圧コンバータです。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードへ移行するので、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。DCS-Control アーキテクチャと相まって、優れた負荷過渡性能と厳格な出力電圧精度を実現します。このデバイスは、パワー・グッド信号と、内部のソフトスタート回路を備えています。100% モードで動作可能です。フォルト保護としては、ヒカップ短絡保護機能と、サーマル・シャットダウンが内蔵されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RQY) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点