ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62868

アクティブ

I²C インターフェイス搭載、1.5mm x 2.5mm の QFN パッケージに封止、5.5V、4A の同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 3.35 Vout (min) (V) 0.2 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, I2C/PMBus, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed, VID Interface EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 3.35 Vout (min) (V) 0.2 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, I2C/PMBus, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed, VID Interface EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RQY) 9 3.75 mm² 2.5 x 1.5
  • 11mΩ および 10.5mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 90% を超える効率 (0.9V 出力)
  • DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
  • I2C 経由で動的電圧スケーリング (DVS) 用に出力電圧範囲を利用可能
    • 出力電圧範囲は 0.2V ~ 0.8375V、2.5mV ステップ・サイズ
    • 出力電圧範囲は 0.4V ~ 1.675V、5mV ステップ・サイズ
    • 出力電圧範囲は 0.8V ~ 3.35V、10mV ステップ・サイズ
  • ±1% の出力電圧精度
  • 2.4MHz のスイッチング周波数
  • 外付け抵抗による選択
    • スタートアップ時の出力電圧
    • I2C ターゲット・アドレス
  • I2C インターフェイスによる選択
    • パワー・セーブ・モードまたは強制 PWM モード
    • 出力放電
    • ヒカップまたはラッチ付き短絡保護
    • 出力電圧のランプ速度
  • サーマル事前警告およびサーマル・シャットダウン
  • ウィンドウ・コンパレータ付きのパワー・グッド・インジケータ・ピン・オプション
  • I2C 互換インターフェイス:最高 3.4Mbps
  • 1.5mm x 2.5mm x 1.0mm、9 ピン、0.5mm ピッチの QFN パッケージで供給
  • WCSP パッケージでも供給:TPS62866: I2C インターフェイス搭載、1.05mm x 1.78mm WCSP パッケージの 6A 同期整流降圧コンバータ
  • TPS62868/9 に WEBENCH Power Designerを使用したカスタム設計を作成
  • 11mΩ および 10.5mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 90% を超える効率 (0.9V 出力)
  • DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
  • I2C 経由で動的電圧スケーリング (DVS) 用に出力電圧範囲を利用可能
    • 出力電圧範囲は 0.2V ~ 0.8375V、2.5mV ステップ・サイズ
    • 出力電圧範囲は 0.4V ~ 1.675V、5mV ステップ・サイズ
    • 出力電圧範囲は 0.8V ~ 3.35V、10mV ステップ・サイズ
  • ±1% の出力電圧精度
  • 2.4MHz のスイッチング周波数
  • 外付け抵抗による選択
    • スタートアップ時の出力電圧
    • I2C ターゲット・アドレス
  • I2C インターフェイスによる選択
    • パワー・セーブ・モードまたは強制 PWM モード
    • 出力放電
    • ヒカップまたはラッチ付き短絡保護
    • 出力電圧のランプ速度
  • サーマル事前警告およびサーマル・シャットダウン
  • ウィンドウ・コンパレータ付きのパワー・グッド・インジケータ・ピン・オプション
  • I2C 互換インターフェイス:最高 3.4Mbps
  • 1.5mm x 2.5mm x 1.0mm、9 ピン、0.5mm ピッチの QFN パッケージで供給
  • WCSP パッケージでも供給:TPS62866: I2C インターフェイス搭載、1.05mm x 1.78mm WCSP パッケージの 6A 同期整流降圧コンバータ
  • TPS62868/9 に WEBENCH Power Designerを使用したカスタム設計を作成

TPS62868 および TPS62869 は、高効率、適応型、高電力密度ソリューションを実現する I2C インターフェイス付き高周波数同期整流降圧型コンバータです。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。DCS-Control アーキテクチャとともに、優れた負荷過渡性能と厳格な出力電圧精度を実現します。I2C インターフェイスと専用 VID ピンにより、常に変化するアプリケーションの性能要件に対する消費電力負荷に合わせて、出力電圧を素早く調整できます。

TPS62868 および TPS62869 は、高効率、適応型、高電力密度ソリューションを実現する I2C インターフェイス付き高周波数同期整流降圧型コンバータです。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。DCS-Control アーキテクチャとともに、優れた負荷過渡性能と厳格な出力電圧精度を実現します。I2C インターフェイスと専用 VID ピンにより、常に変化するアプリケーションの性能要件に対する消費電力負荷に合わせて、出力電圧を素早く調整できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS62869 アクティブ I²C インターフェイス搭載、1.5mm x 2.5mm の QFN パッケージに封止、5.5V、6A の同期整流降圧コンバータ Higher output current alternative.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62864 アクティブ I2C インターフェイス搭載、1.05mm x 1.78mm WCSP パッケージ封止、4A 同期整流降圧コンバータ Smaller 4-A converter in CSP package.
TPSM82864A アクティブ インダクタ内蔵、3.5mm x 4mm QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、4A 薄型降圧パワー モジュール DC/DC module alternative in overmolded QFN.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62868x I2C インターフェイス搭載、QFN パッケージ、2.4V~5.5V 入力、4A および 6A 同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 1月 12日
アプリケーション概要 Application Brief DDR5、LPDDR5、LPDDR5X メモリへの電力供給用として推奨さ れる DC/DC コンバータと PMIC PDF | HTML 2026年 2月 20日
アプリケーション・ノート Closed Loop Constant Power Drive to Simplify Heater Element Control and Extend Battery Life PDF | HTML 2025年 1月 29日
アプリケーション・ノート Benefiting from Step-Down Converters with an I2C Communication Interface (Rev. B) PDF | HTML 2023年 11月 29日
アプリケーション・ノート Intro to Multi-Function Pins and Their Applications in TI Step-Down Converters (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
アプリケーション・ノート Understanding SOA Curves to Operate at High Output Currents and Temperature PDF | HTML 2022年 5月 5日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62869EVM-118 — I2C インターフェイス搭載、電力密度の高い 6A 降圧コンバータの評価基板

TPS62869EVM-x (BSR118) 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62869 ファミリを評価できます。この製品は、DCS-Control を搭載した 6A 降圧コンバータであり、1.5mm x 2.5mm の QFN パッケージ ソリューションに封止済みです。この EVM は 0.4V ~ 1.675V の範囲の出力電圧を 1% の精度で供給します。出力電圧の生成に使用するのは、より高い 2.4V ~ 5.5V の範囲内にある入力電圧です。デフォルトの 0.9V 出力電圧設定を、両方の回路で実装してあります。  TPS62869 ファミリは、 AI (人工知能) (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62868 PSpice Transient Model (for TPS6286800C)

SLUM936.ZIP (327 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62868 PSpice Transient Model (for TPS628680A)

SLUM933.ZIP (303 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62868 PSpice Transient Model (for TPS6286810C)

SLUM937.ZIP (326 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62868 PSpice Transient Model (for TPS628681A)

SLUM934.ZIP (300 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62868 PSpice Transient Model (for TPS6286820C)

SLUM938.ZIP (326 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62868 PSpice Transient Model (for TPS628682A)

SLUM935.ZIP (302 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQY) 9 Ultra Librarian