TPS62869EVM-118

High power density 6-A step-down converter evaluation module with I2C interface

TPS62869EVM-118

購入

概要

TPS62869EVM-x (BSR118) 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62869 ファミリを評価できます。この製品は、DCS-Control を搭載した 6A 降圧コンバータであり、1.5mm x 2.5mm の QFN パッケージ・ソリューションに封止済みです。この EVM は 0.4V ~ 1.675V の範囲の出力電圧を 1% の精度で供給します。出力電圧の生成に使用するのは、より高い 2.4V ~ 5.5V の範囲内にある入力電圧です。デフォルトの 0.9V 出力電圧設定を、両方の回路で実装してあります。  TPS62869 ファミリは、 AI (人工知能) チップ、カメラ・モジュール、SSD (ソリッド・ステート・ドライブ)、光学モジュールなどスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント・オブ・ロード (PoL) コンバータに適した、高効率、超小型のソリューションです。

特長
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • I²C を使用する、0.4V ~ 1.675V のプログラマブル出力電圧
  • 6A の出力電流
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62868 I²C インターフェイス搭載、1.5mm x 2.5mm の QFN パッケージに封止、5.5V、4A の同期整流降圧コンバータ TPS62869 I²C インターフェイス搭載、1.5mm x 2.5mm の QFN パッケージに封止、5.5V、6A の同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62869EVM-118 — I2C インターフェイス搭載、電力密度の高い 6A 降圧コンバータの評価基板

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS62869EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS62869EVM GUI:オンラインでのライブ評価用 (Safari、Chrome、Mozilla Firefox のいずれかを使用)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS62869EVM-118 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2021年 11月 5日
証明書 TPS62869EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ