データシート
TPS62869
- 11mΩ および 10.5mΩ のパワー MOSFET を内蔵
- 90% を超える効率 (0.9V 出力)
- DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
- I2C 経由で動的電圧スケーリング (DVS) 用に出力電圧範囲を利用可能
- 出力電圧範囲は 0.2V ~ 0.8375V、2.5mV ステップ・サイズ
- 出力電圧範囲は 0.4V ~ 1.675V、5mV ステップ・サイズ
- 出力電圧範囲は 0.8V ~ 3.35V、10mV ステップ・サイズ
- ±1% の出力電圧精度
- 2.4MHz のスイッチング周波数
- 外付け抵抗による選択
- スタートアップ時の出力電圧
- I2C ターゲット・アドレス
- I2C インターフェイスによる選択
- パワー・セーブ・モードまたは強制 PWM モード
- 出力放電
- ヒカップまたはラッチ付き短絡保護
- 出力電圧のランプ速度
- サーマル事前警告およびサーマル・シャットダウン
- ウィンドウ・コンパレータ付きのパワー・グッド・インジケータ・ピン・オプション
- I2C 互換インターフェイス:最高 3.4Mbps
- 1.5mm x 2.5mm x 1.0mm、9 ピン、0.5mm ピッチの QFN パッケージで供給
- WCSP パッケージでも供給:TPS62866: I2C インターフェイス搭載、1.05mm x 1.78mm WCSP パッケージの 6A 同期整流降圧コンバータ
- TPS62868/9 に WEBENCH Power Designerを使用したカスタム設計を作成
TPS62868 および TPS62869 は、高効率、適応型、高電力密度ソリューションを実現する I2C インターフェイス付き高周波数同期整流降圧型コンバータです。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。DCS-Control アーキテクチャとともに、優れた負荷過渡性能と厳格な出力電圧精度を実現します。I2C インターフェイスと専用 VID ピンにより、常に変化するアプリケーションの性能要件に対する消費電力負荷に合わせて、出力電圧を素早く調整できます。
![情報](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
サンプルのご注文
量産開始前サンプルが入手可能です (XPS628691ARQYR)。 ご請求
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS628690EVM-135 — TPS62869 精度 1%、5.5V 入力、6A 出力、降圧コンバータの評価基板
TPS628690EVM-135 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62869 を評価できます。この製品は、DCS-Control を搭載した 6A 降圧コンバータであり、1.5mm x 2.5mm の小型 QFN パッケージ・ソリューションに封止済みです。この EVM (評価基板) は 2.4V ~ 5.5V の高い入力電圧から、0.2V ~ 0.8375V の範囲の出力電圧を 1% の精度で供給します。TPS62869 は高効率の超小型ソリューションであり、AI (人工知能) チップ、カメラ・モジュール、SSD (ソリッド・ステート・ドライブ)、LPDDR5 (...)
評価ボード
TPS62869EVM-118 — High power density 6-A step-down converter evaluation module with I2C interface
TPS62869EVM-x (BSR118) 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62869 ファミリを評価できます。この製品は、DCS-Control を搭載した 6A 降圧コンバータであり、1.5mm x 2.5mm の QFN パッケージ・ソリューションに封止済みです。この EVM は 0.4V ~ 1.675V の範囲の出力電圧を 1% の精度で供給します。出力電圧の生成に使用するのは、より高い 2.4V ~ 5.5V の範囲内にある入力電圧です。デフォルトの 0.9V 出力電圧設定を、両方の回路で実装してあります。 TPS62869 ファミリは、 AI (...)
シミュレーション・モデル
TPS6286900C PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)
SLUM786A.ZIP (307 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS628690A PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)
SLUM777A.ZIP (281 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS6286910C PSpice Unencrypted Transient Model Package (Rev. A)
SLUM783A.ZIP (303 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS628691A PSpice Unencrypted Transient Model Package
SLUM779.ZIP (281 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS6286920C PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)
SLUM785A.ZIP (305 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RQY) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点