TPS628690EVM-135
TPS62869 精度 1%、5.5V 入力、6A 出力、降圧コンバータの評価基板
TPS628690EVM-135
概要
TPS628690EVM-135 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62869 を評価できます。この製品は、DCS-Control を搭載した 6A 降圧コンバータであり、1.5mm x 2.5mm の小型 QFN パッケージ・ソリューションに封止済みです。この EVM (評価基板) は 2.4V ~ 5.5V の高い入力電圧から、0.2V ~ 0.8375V の範囲の出力電圧を 1% の精度で供給します。TPS62869 は高効率の超小型ソリューションであり、AI (人工知能) チップ、カメラ・モジュール、SSD (ソリッド・ステート・ドライブ)、LPDDR5 メモリ、光学モジュールなど、スペース制約が厳しいアプリケーションのポイント・オブ・ロード (POL) コンバータに適しています。
特長
- 入力電圧範囲:2.4V ~ 5.5V
- 1% の帰還または出力電圧精度 (全温度範囲)
- 出力電流:6A
- ピン互換性のある 4A のデバイスは TPS628680
- QFN パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS628690EVM-135 — TPS62869 evaluation module 5.5-V input, 6-A output step-down buck converter with 1% accuracy
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TPS628690EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS628690EVM GUI:オンラインでのライブ評価用 (Safari、Chrome、Mozilla Firefox のいずれかを使用)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS628690EVM-135 Evaluation Module | PDF | HTML | 2021年 5月 10日 | ||
証明書 | TPS628690EVM-135 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 3月 12日 |