ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS629203

アクティブ

SOT-583 パッケージ封止、3V ~ 17V、0.3A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 4 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 4 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS629203-Q1 アクティブ 車載対応、SOT-583 パッケージ封止、3V ~ 17V、0.3A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ Grade 1 AEC-Q100-qualified for automotive applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS629203 300mA、3V~17V 低 IQ 降圧コンバータ、DCS-Control データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 6月 4日
証明書 TPS629203EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 1月 31日
ユーザー・ガイド TPS629203 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 1月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS629203EVM — TPS629203 SOT-583 封止、3V ~ 17V 入力、300mA、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS629203-Q1EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、SOT-583 の小型パッケージに封止した 300mA 降圧コンバータである TPS629203-Q1 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 17V の入力電圧範囲に対応し、3.3V の出力電圧を供給します。TPS629203 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ・オートメーションやビル・オートメーション、IP ネットワーク・カメラ、産業用 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS629203 PSpice Transient Model

SLVMDS0.ZIP (265 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP23331 — サーバー アプリケーション向け、19W、AC/DC マルチ出力、5V と 12V の ZVS (ゼロ電圧スイッチング) フライバックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ユニバーサル AC 入力を、絶縁型の 12V/1.5A 出力と、絶縁型の 5V/0.2A 出力に変換します。このデザインは、92.7% のピーク効率を達成します。このリファレンス デザインは、スイッチング損失を最小化するゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック コントローラである UCC28781-Q1 と、同期整流 MOSFET を駆動する強化絶縁型ゲート ドライバである UCC5350 と、低静止電流の同期整流降圧コンバータである TPS629203 を採用しています。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ