PMP23331

サーバー アプリケーション向け、19W、AC/DC マルチ出力、5V と 12V の ZVS (ゼロ電圧スイッチング) フライバックのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、ユニバーサル AC 入力を、絶縁型の 12V/1.5A 出力と、絶縁型の 5V/0.2A 出力に変換します。このデザインは、92.7% のピーク効率を達成します。このリファレンス デザインは、スイッチング損失を最小化するゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック コントローラである UCC28781-Q1 と、同期整流 MOSFET を駆動する強化絶縁型ゲート ドライバである UCC5350 と、低静止電流の同期整流降圧コンバータである TPS629203 を採用しています。

特長
  • 92.7% のピーク効率
  • 1 次側の ZVS (ゼロ電圧スイッチング)
  • 12V 出力の導通損失を最小化する同期整流
出力電圧オプション PMP23331.1 PMP23331.2
Vin (Min) (V) 90 10
Vin (Max) (V) 265 15
Vout (Nom) (V) 12 5
Iout (Max) (A) 1.5 .2
Output Power (W) 18 1
Isolated/Non-Isolated Isolated Non-Isolated
Input Type AC DC
Topology Flyback- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT348.PDF (2451 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMBS3.PDF (331 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMBS4.PDF (186 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBS5.PDF (273 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBS7.ZIP (80080 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGG7.ZIP (876 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBS6.PDF (1178 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS629203SOT-583 パッケージ封止、3V ~ 17V、0.3A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28781SR 制御機能内蔵、高密度、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック・コントローラ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート・ドライバ

UCC5350ミラー・クランプまたは分割出力採用、8V または 12V UVLO 搭載、3kVrms、5A/5A、シングルチャネル、絶縁型ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 19-W, AC/DC Multi-Output 12-V and 5-V, ZVS Flyback Ref. Des. for Server Apps PDF | HTML 2023年 8月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ