15-pin (RNM) package image

TPS630702RNMR アクティブ

広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TPS630702RNMR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS630702RNMT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RNM) | 15
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS63070 の特徴

  • 入力電圧範囲: 2.0V~16V
  • 出力電圧範囲: 2.5V~9V
  • 最大95%の効率
  • PWMモードで+/-1%のDC精度
  • PFMモードで+3%/-1%のDC精度
  • 降圧モードで2Aの出力電流
  • 昇圧モードで2Aの出力電流
    (VIN = 4V、Vout = 5V)
  • 高精度のENABLE入力
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止
    • 正確なシーケンシング
  • 降圧モードと昇圧モードとの自動遷移
  • デバイスの静止電流標準値: 50µA
  • 固定および可変の出力電圧オプション
  • 出力放電オプション
  • パワー・セーブ・モードにより出力電力が低い時に効率が向上
  • 2.4MHzの強制固定周波数動作と同期オプション
  • パワー・グッド出力
  • VSELにより出力電圧を簡単に変更可能
  • シャットダウン中の負荷切断
  • 過熱保護
  • 入力/出力過電圧保護
  • QFNパッケージで利用可能

TPS63070 に関する概要

TPS6307xは高効率で静止電流の低い昇降圧型コンバータであり、入力電圧が出力電圧よりも高い、または低い可能性のあるアプリケーションに適しています。出力電流は、昇圧モードと降圧モードの両方で、2Aまで対応できます。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。コンバータをディスエーブルにすれば、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。このデバイスは、2.5mm×3mmのQFNパッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS630702RNMT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら