TPS65013
2 個の DC/DC と 2 個の LDO と I2C インターフェイス搭載、QFN-48 封止、マルチチャネル、1 セル・リチウムイオン PMIC USB/AC チャージャ
TPS65013
- Linear Charger Management for Single Li-Ion or
Li-Polymer Cells - Dual Input Ports for Charging From USB or From
Wall Plug, Handles 100-mA and 500-mA USB
Requirements - Charge Current Programmable via External
Resistor - 1-A, 95% Efficient Step-Down Converter for I/O
and Peripheral Components (VMAIN) - 400-mA, 90% Efficient Step-Down Converter for
Processor Core (VCORE) - 2x 200-mA LDOs for I/O and Peripheral
Components, LDO Enable via Bus - Serial Interface Compatible With I2C, Supports
100-kHz, 400-kHz Operation at 1.8 V - LOW_PWR Pin to Lower or Disable Processor
Core Supply Voltage in Deep Sleep Mode - 70-µA Quiescent Current
- 1% Reference Voltage
- Thermal Shutdown Protection
The TPS65013 device is an integrated power and battery management IC for applications powered by one Li-ion or Li-polymer cell and which require multiple power rails. The TPS65013 device provides two highly efficient, 1.25-MHz step-down converters targeted at providing the core voltage and peripheral, I/O rails in a processor-based system. Both step-down converters enter a low-power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents.
The TPS65013 device also integrates two 200-mA LDO voltage regulators, which are enabled via the serial interface. Each LDO operates with an input voltage range between 1.8 V and 6.5 V, allowing them to be supplied from one of the step-down converters or directly from the battery.
The TPS65013 device also has a highly integrated and flexible Li-ion linear charger and system power management. It offers integrated USB-port and AC-adapter supply management with autonomous power-source selection, power FET and current sensor, high accuracy current and voltage regulation, charge status, and charge termination.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65013 Power and Battery Management IC for Li-Ion Powered Systems データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2014年 9月 30日 | ||
アプリケーション・ノート | Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 4月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | OMAP5910 Low-Power System Design (Rev. A) | 2004年 3月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding the TPS65010 Software | 2003年 11月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。