ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS65262-1

アクティブ

350mA/150mA デュアル LDO 付き、4.5V ~ 18V 入力、3A/1A/1A トリプル同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 1.3 Vout (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Power good, Soft-start adjustable, Soft-start fixed, Synchronous rectification, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00079
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 1.3 Vout (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Power good, Soft-start adjustable, Soft-start fixed, Synchronous rectification, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00079
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 動作時入力電圧範囲:4.5~18V
  • フィードバック・リファレンス電圧:0.6V±1%
  • 最大連続出力電流:3A/1A/1A
  • 600kHz の固定スイッチング周波数
  • 以下の機能を備えた統合型デュアル LDO:
    • 入力電圧範囲:1.3V~5.5V
    • 連続出力電流:350mA/150mA
  • Buck1 のソフトスタート時間をプログラム可能
  • Buck2 と Buck3 のソフトスタート時間は 1ms 固定
  • Buck2 と Buck3 のループ補償を内蔵
  • 各降圧に専用のイネーブル・ピン
  • 自動パワーアップ / パワーダウン・シーケンス
  • 軽負荷時のパルス・スキップ・モード (PSM)
  • 出力電圧パワー・グッド・インジケータ
  • 過熱保護
  • 動作時入力電圧範囲:4.5~18V
  • フィードバック・リファレンス電圧:0.6V±1%
  • 最大連続出力電流:3A/1A/1A
  • 600kHz の固定スイッチング周波数
  • 以下の機能を備えた統合型デュアル LDO:
    • 入力電圧範囲:1.3V~5.5V
    • 連続出力電流:350mA/150mA
  • Buck1 のソフトスタート時間をプログラム可能
  • Buck2 と Buck3 のソフトスタート時間は 1ms 固定
  • Buck2 と Buck3 のループ補償を内蔵
  • 各降圧に専用のイネーブル・ピン
  • 自動パワーアップ / パワーダウン・シーケンス
  • 軽負荷時のパルス・スキップ・モード (PSM)
  • 出力電圧パワー・グッド・インジケータ
  • 過熱保護

TPS65262-1 は、出力電流 3A/1A/1A のモノリシック・トリプル同期降圧型 (バック) コンバータです。4.5V~18V の幅広い入力電源電圧範囲をサポートしており、5V、9V、12V、または 15V のようなほとんどの中間バス電圧入力に対応できます。コンバータは定周波数ピーク電流モードを備え、アプリケーションを単純化しながら、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化できるよう設計されています。このデバイスは、600kHz の固定スイッチング周波数で動作します。外付け部品数を低減するため、Buck2 と Buck3 のループ補償を内蔵しています。Buck1 と Buck2/Buck3 は位相差 180°で動作するため (Buck2 と Buck3 は同相動作)、入力フィルタの要件が最小化されます。軽負荷時には、デバイスは自動的にパルス・スキップ・モード (PSM) で動作し、スイッチング損失を低減することで高い効率を実現します。

TPS65262-1 は、2 つの低ドロップアウト電圧リニア・レギュレータ (LDO) を内蔵しています。これらの LDO は入力電圧範囲が 1.3~5.5V、連続出力電流が 350/150mA であり、独立したイネーブルを備え、出力電圧は可変です。

TPS65262-1 には、MODE ピンを High に駆動し、EN1、EN2、EN3 ピンを設定する自動パワー・シーケンスが搭載されています。

本デバイスには、過電圧、過電流、短絡、過熱保護が搭載されています。いずれかの降圧出力電圧がレギュレーション範囲を外れると、パワー・グッド・ピンがアサートされます。

TPS65262-1 は、出力電流 3A/1A/1A のモノリシック・トリプル同期降圧型 (バック) コンバータです。4.5V~18V の幅広い入力電源電圧範囲をサポートしており、5V、9V、12V、または 15V のようなほとんどの中間バス電圧入力に対応できます。コンバータは定周波数ピーク電流モードを備え、アプリケーションを単純化しながら、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化できるよう設計されています。このデバイスは、600kHz の固定スイッチング周波数で動作します。外付け部品数を低減するため、Buck2 と Buck3 のループ補償を内蔵しています。Buck1 と Buck2/Buck3 は位相差 180°で動作するため (Buck2 と Buck3 は同相動作)、入力フィルタの要件が最小化されます。軽負荷時には、デバイスは自動的にパルス・スキップ・モード (PSM) で動作し、スイッチング損失を低減することで高い効率を実現します。

TPS65262-1 は、2 つの低ドロップアウト電圧リニア・レギュレータ (LDO) を内蔵しています。これらの LDO は入力電圧範囲が 1.3~5.5V、連続出力電流が 350/150mA であり、独立したイネーブルを備え、出力電圧は可変です。

TPS65262-1 には、MODE ピンを High に駆動し、EN1、EN2、EN3 ピンを設定する自動パワー・シーケンスが搭載されています。

本デバイスには、過電圧、過電流、短絡、過熱保護が搭載されています。いずれかの降圧出力電圧がレギュレーション範囲を外れると、パワー・グッド・ピンがアサートされます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65262-1、入力電圧 4.5V~18V、出力電流 3A/1A/1A、トリプル同期整流降圧型コンバータ、デュアル可変 350mA/150mA LDO 搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65262EVM-619 — TPS65262 18V 入力、3回路 3A/1A/1A 降圧コンバータ、2回路 200mA/100mA LDO 付き 評価モジュール

The TPS65262EVM-619 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65262. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS65262 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVMA11A.ZIP (107 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian