TPS65262EVM-619
TPS65262 18V 入力、3回路 3A/1A/1A 降圧コンバータ、2回路 200mA/100mA LDO 付き 評価モジュール
TPS65262EVM-619
概要
The TPS65262EVM-619 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65262. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
特長
- Operating Input Voltage Range 4.5V to 18 V
- Feedback Reference Voltage 0.6V±1%
- Maximum Continuous Output Current 3A/1A/1A
- Clock Frequency fixed 600kHz
- Integrated Dual LDO with Maximum Continuous Output Current 200mA/100mA
- Dedicated Enable Pins for Each Buck
- Automatic Power-up/Power-down Sequence
- Pulse Skipping Mode at Light Load
- Output Voltage Power Good Indicator
- Thermal Overloading Protection
- 32-pin QFN (RHB) 5mm X 5mm Package
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65262EVM-619 — TPS65262 18V 入力、デュアル 200mA/100mA LDO 付きトリプル 3A/1A/1A 降圧コンバータ評価モジュール
TPS65262EVM-619 — TPS65262 18V 入力、デュアル 200mA/100mA LDO 付きトリプル 3A/1A/1A 降圧コンバータ評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS65262EVM-619 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS65262EVM User's Guide | 2014/04/30 |