TPS65262
- 動作時入力電圧範囲:4.5~18V
- 帰還リファレンス電圧0.6V±1%
- 最大連続出力電流:3A/1A/1A
- 600kHz の固定スイッチング周波数
- 入力電圧範囲のデュアル LDO を内蔵:1.3~18V、連続出力電流:200mA/100mA
- Buck1 のソフト・スタート時間をプログラム可能
- Buck2 と Buck3 のソフト・スタート時間は 1ms 固定
- Buck2 と Buck3 のループ補償を内蔵
- 降圧回路ごとの専用イネーブル・ピン
- 自動パワーアップ、パワーダウン・シーケンス
- 軽負荷時のパルス・スキップ・モード (PSM)
- 出力電圧パワー・グッド・インジケータ
- 過熱保護
- 32 ピン VQFN (RHB) 5mm × 5mm パッケージ
TPS65262 は、出力電流 3A/1A/1A のモノリシック・トリプル同期降圧型 (バック) コンバータです。4.5~18V の幅広い入力電源電圧範囲をサポートしており、5V、9V、12V、または 15V パワー・バスで動作するほとんどの中間バス電圧入力に対応できます。コンバータは定周波数ピーク電流モードを備え、アプリケーションを単純化しながら、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化できるよう設計されています。このデバイスは、600kHz の固定スイッチング周波数で動作します。外付け部品数を低減するため、Buck2 と Buck3 のループ補償を内蔵しています。Buck1 と Buck2/Buck3 は位相差 180°で動作するため (Buck2 と Buck3 は同相動作)、入力フィルタの要件が最小化されます。軽負荷時にはデバイスは自動的に PSM で動作し、スイッチング損失を低減することで高い効率を実現します。
TPS65262 は、2 つの低ドロップアウト電圧リニア・レギュレータ (LDO) も内蔵しています。これらの LDO は入力電圧範囲が 1.3~18V、連続出力電流が 200mA/100mA であり、独立したイネーブルを備え、出力電圧は可変です。
TPS65262 は、MODE ピンを HIGH に駆動し、EN1、EN2、EN3 ピンを構成する自動電源シーケンスを特長としています。
デバイスは、過電圧保護、過電流保護、短絡保護、および過熱保護機能を備えています。いずれかの出力電圧がレギュレーション範囲を外れると、パワー・グッド・ピンがアサートされます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65262 入力電圧 4.5V~18V、出力電流 3A/1A/1A、トリプル同期整流降圧型コンバータ、デュアル可変 200mA/100mA LDO 搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 6月 5日 |
ユーザー・ガイド | TPS65262EVM User's Guide | 2014年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS65250/1/2/3 LAYOUT GUIDE | 2013年 1月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65262EVM-619 — TPS65262 18V 入力、3回路 3A/1A/1A 降圧コンバータ、2回路 200mA/100mA LDO 付き 評価モジュール
The TPS65262EVM-619 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65262. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
TPS65262 TINA-TI Average Reference Design
TPS65262 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
PMP4465 — 高度統合型降圧コンバータ、オートモーティブ・アプリケーション・リファレンス・デザインの MTK3360/70 電源用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点