ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS65286

アクティブ

デュアル ロード スイッチ搭載、4.5V ~ 28V 入力、6A 出力、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0008 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0008 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RHD) 28 25 mm² 5 x 5
  • 内蔵デュアル電力分配スイッチ
    • 動作入力電圧範囲:2.5V~6V
    • オン抵抗 100mΩ (標準値) のバック・ツー・バックのパワー MOSFET を内蔵
    • 75mA~2.7A の範囲で調整可能な電流制限
    • 1.2A で ±6% の電流制限精度 (標準値)
    • ラッチオフの過電流保護バージョン
    • 逆入出力電圧に対する保護
    • ソフト・スタート機能内蔵
  • 内蔵降圧 DC-DC コンバータ
    • 4.5V~28V の広い入力電圧範囲
    • 最大連続出力負荷電流:6A
    • 帰還基準電圧:0.6V±1%
    • 500kHz の固定スイッチング周波数
    • 内蔵のソフトスタート時間:1ms
    • サイクル単位の電流制限
    • 可変電流制限スレッショルド
    • 出力過電圧保護
    • 外部クロックへの同期
    • 過熱保護
  • 内蔵デュアル電力分配スイッチ
    • 動作入力電圧範囲:2.5V~6V
    • オン抵抗 100mΩ (標準値) のバック・ツー・バックのパワー MOSFET を内蔵
    • 75mA~2.7A の範囲で調整可能な電流制限
    • 1.2A で ±6% の電流制限精度 (標準値)
    • ラッチオフの過電流保護バージョン
    • 逆入出力電圧に対する保護
    • ソフト・スタート機能内蔵
  • 内蔵降圧 DC-DC コンバータ
    • 4.5V~28V の広い入力電圧範囲
    • 最大連続出力負荷電流:6A
    • 帰還基準電圧:0.6V±1%
    • 500kHz の固定スイッチング周波数
    • 内蔵のソフトスタート時間:1ms
    • サイクル単位の電流制限
    • 可変電流制限スレッショルド
    • 出力過電圧保護
    • 外部クロックへの同期
    • 過熱保護

TPS65286 は、VIN 4.5V~28V、出力電流 6A のフル機能の同期整流降圧型 DC-DC コンバータであり、高い効率とハイサイドおよびローサイド MOSFET の内蔵により小型設計に最適化されています。このデバイスは、電力分配システム用のデュアル N チャネル MOSFET パワー・スイッチも内蔵しています。このデバイスは総合的な電力分配ソリューションを提供します。これらのソリューションでは、高精度の電流制限と高速な保護応答が必要です。

独立したデュアル 100mΩ 電力分配スイッチは、外付け抵抗を使用して 50mA~2.7A (標準値) の間でプログラム可能な電流制限スレッショルドに出力電流を制限します。1.2A (標準値) において±6% の電流制限精度を達成できます。過電流および逆電圧条件では、nFAULT 出力が LOW にアサートされます。

DC-DC コンバータの固定周波数ピーク電流モード制御は、補償を簡素化し、過渡応答を最適化します。サイクル単位の過電流保護とヒカップ・モード動作は、MOSFET の消費電力を抑制します。ダイ温度が熱過負荷スレッショルドを超えると、過熱保護機能がデバイスをシャットダウンします。

TPS65286 は、VIN 4.5V~28V、出力電流 6A のフル機能の同期整流降圧型 DC-DC コンバータであり、高い効率とハイサイドおよびローサイド MOSFET の内蔵により小型設計に最適化されています。このデバイスは、電力分配システム用のデュアル N チャネル MOSFET パワー・スイッチも内蔵しています。このデバイスは総合的な電力分配ソリューションを提供します。これらのソリューションでは、高精度の電流制限と高速な保護応答が必要です。

独立したデュアル 100mΩ 電力分配スイッチは、外付け抵抗を使用して 50mA~2.7A (標準値) の間でプログラム可能な電流制限スレッショルドに出力電流を制限します。1.2A (標準値) において±6% の電流制限精度を達成できます。過電流および逆電圧条件では、nFAULT 出力が LOW にアサートされます。

DC-DC コンバータの固定周波数ピーク電流モード制御は、補償を簡素化し、過渡応答を最適化します。サイクル単位の過電流保護とヒカップ・モード動作は、MOSFET の消費電力を抑制します。ダイ温度が熱過負荷スレッショルドを超えると、過熱保護機能がデバイスをシャットダウンします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65286 デュアル電力分配スイッチ、入力電圧 4.5V~28V、 出力電流 6A の同期整流降圧レギュレータ内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 PDF | HTML 2020年 2月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65286EVM-623 — TPS65286 評価モジュール、デュアル・パワー・ディストリビューション・スイッチ、および 28Vin/6A 降圧コンバータ

The TPS65286EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 4.5V to 18V input and 5V, 6A output buck , precision adjustable current limited  distribution switch. The TPS65286 PMIC contains a buck converter and two power switch. The buck converter is (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS65286 PSpice Average Model

SLVMA68.ZIP (80 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHD) 28 Ultra Librarian